1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
EX Tsurugi【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (EX355)

FJS CUTTING STONES

EX Tsurugi (EX355)
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
โดยเน้นที่ความคุ้มค่าและความคม ด้านหยาบทั้งสองด้านได้รับการเคลือบ

คุณสมบัติ

● เน้นที่ความคุ้มค่าและความคม ด้านหยาบทั้งสองด้านได้รับการเคลือบ โดยเกิดรอยไหม้น้อย

การใช้งาน

● สำหรับตัดวัสดุเหล็กกล้ามาตรฐาน, ท่อ, เหล็กฉาก, เหล็กเส้นกลม, เหล็กขึ้นรูปร่าง

รายละเอียดจำเพาะ

● จำนวนต่อแพ็ค (แผ่น): 25
● ขนาด เม็ดขัด (#): 36
● เครื่องมือสำหรับทำงาน: เครื่องตัดหินเจียร
รหัสสินค้า
EX355
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด
(m / s (m / นาที))
จำนวนที่มีอยู่
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
ชนิด

฿ 6,675.00

FJS CUTTING STONES 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 355372 (4300)25 ชิ้นA36R BF

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป สารขัดถู A
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 25.4 คุณสมบัติ โดยเน้นที่ความคุ้มค่าและความคม ด้านหยาบทั้งสองด้านได้รับการเคลือบ ใช้ เหล็กกล้าทั่วไป (ท่อเหล็ก, เหล็กฉาก, เหล็กเส้นทรงกระบอก, เหล็กขึ้นรูปร่าง, ฯลฯ)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EX355 ในชุด EX Tsurugi

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EX3055
EX3555
EX4055
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด
(m / s (m / นาที))
จำนวนที่มีอยู่
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
ชนิด

฿ 4,328.28

1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 3052.872 (4300)5 ชิ้น X 5 กล่องรุ่น Go-go 305

฿ 6,138.32

1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 355372 (4300)5 ชิ้น X 5 กล่องรุ่น Go-go 355

฿ 6,704.79

1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 405363 (3800)5 ชิ้น X 5 กล่องรุ่น Go-go 405