ใบมีดลบคม โมดูลาร์ GY

แบรนด์ :
MITSUBISHI MATERIALS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ใบมีดแบบแยกส่วนพร้อมรูปทรงแบบใหม่
    ·การกลึงร่องที่วางใจได้ด้วยระบบการยึดที่เป็นเอกลักษณ์ (ระบบไตรล็อค)
    ·มีตัวจับยึดและเม็ดมีดหลายแบบให้เลือกสำหรับการแปรรูปต่างๆ
    ·วิธีการ แคลมป์ยึด ที่เปิดโอกาสในการ งานตัดเซาะร่อง
    [การใช้งาน]
    ·สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.

    การ งานตัดเซาะร่อง GY ซีรี่ส์ (สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ) 00° สเปค ของ โฮลเดอร์ แบบ แบบตรง
    • * ที่นี่จัดการเฉพาะใบมีดแบบแยกส่วนเท่านั้น กรุณาซื้อ โฮลเดอร์ แยกต่างหาก
    • * ขนาดอ้างอิงด้านล่างใช้สำหรับ โฮลเดอร์ ที่ยึด
    การ งานตัดเซาะร่อง GY ซีรี่ส์ (สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) ดรออิ้งบอกขนาด ของ โฮลเดอร์ แบบตรง 00° 1การ งานตัดเซาะร่อง GY ซีรีส์ (สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) ดรออิ้งบอกขนาด ของ โฮลเดอร์ แบบตรง 00° 2
    การ งานตัดเซาะร่อง GY ซีรีส์ (สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) ดรออิ้งบอกขนาด ของ โฮลเดอร์ แบบตรง 00° 1 การ งานตัดเซาะร่อง ซีรีย์ GY (สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) ดรออิ้งบอกขนาด ของ โฮลเดอร์ แบบตรง 00° 2


     
    • * ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ นี้แสดงมือขวา (R)
    • * คลองเลื่อย ใบมีดลบคม แบบแยกส่วนทางขวา (R) ไว้ในที่จับด้านขวา (R) และ โฮลเดอร์ ใบมีดลบคม แบบแยกส่วนทางซ้าย (L) ในตัว โฮลเดอร์ แบบด้านซ้าย (L)

    W3 = ความกว้างของการตัด / ar = ความลึกของการ งานตัดเซาะร่อง สูงสุด / D1=เส้นผ่านศูนย์กลาง งานตัด สูงสุด
     

    คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้

    ประเภทโมดูลาร์เหมาะสำหรับรูปแบบการประมวลผลที่หลากหลาย ความกว้างของร่องและความลึกของร่องโดยการเลือกใบมีดใน โฮลเดอร์ เดียวกันใบมีดโมดูลาร์จำนวนมากที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่างกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ใบหน้าปลายต่างๆ

    ประเภทโมดูลาร์เหมาะสำหรับรูปแบบการประมวลผลที่หลากหลาย ความกว้างของร่องและความลึกของร่องโดยการเลือกใบมีดใน โฮลเดอร์ เดียวกัน ใบมีดโมดูลาร์จำนวนมากที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่างกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ใบหน้าปลายต่างๆ

    แคลมป์ยึด เม็ดมีด มีดที่วางใจได้สูงซึ่งเปิดโอกาสให้มีการ งานตัดเซาะร่อง

    แม่กุญแจ กุญแจ นิรภัย เม็ดมีด การเคลื่อนไหวการยึดจับที่แม่นยำสูงเนื่องจากการ อุปกรณ์รองรับท่อ พื้นผิว โค้ง สายวัด

    แม่กุญแจ กุญแจ นิรภัย การเคลื่อนที่ของ เม็ดมีด มีด การจับยึดที่แม่นยำสูงเนื่องจากการ อุปกรณ์รองรับท่อ พื้นผิว โค้ง สายวัด

    ข้อมูลการเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์

    เปรียบเทียบ พื้นผิว สำเร็จรูประหว่าง GY ซีรีส์ (ซ้าย) และโมดูลาร์ทั่วไป (ขวา)

    การกำจัดการ อาการสั่นสะท้าน และการเบลอช่วยเพิ่ม เกรด ความหยาบของ พื้นผิว สำเร็จรูป
     

    เงื่อนไขการตัด

    • วัสดุชิ้นงาน: SCM440
    • ความ เม็ดมีด ของขอบเม็ดมีด: 5 mm
    • ความเร็วในการตัด: 150 เมตร/นาที
    • การป้อนชิ้นงาน: 0.2 มม./รอบ
    • ความลึก งานตัดเซาะร่อง: 23 mm

       

    เปรียบเทียบ พื้นผิว สำเร็จรูประหว่าง GY ซีรีส์ (ซ้าย) และโมดูลาร์ทั่วไป (ขวา)


    กราฟเปรียบเทียบ ความแข็งเกร็ง ของซีรีส์ GY ประเภทโมดูลาร์ทั่วไป และประเภท แบบรวม ของบริษัทอื่นๆซีรีย์ GY มีคุณสมบัติ เหล็กกล้า เหมือน แบบรวม กับ เครื่องมือ งานตัดเซาะร่อง ในตัว (ตัวเครื่อง หลัก 5 มม.)

    กราฟเปรียบเทียบ ความแข็งเกร็ง ของซีรีส์ GY ชนิดโมดูลาร์ทั่วไป และประเภท แบบรวม ของบริษัทอื่นๆ ซีรีส์ GY มีคุณสมบัติ เหล็กกล้า เหมือน แบบรวม กับ เครื่องมือ งานตัดเซาะร่อง ในตัว (ตัวเครื่อง หลัก 5 มม.)

    ระบบ TRI-LOCK

    ล็อคแน่นหนา 3 ทิศทาง: ด้านข้าง ด้านหน้า และด้านบน แคลมป์ยึด ความแข็งแกร่งสูงทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างมั่นคง

    ล็อคแน่นหนา 3 ทิศทาง: ด้านข้าง ด้านหน้า และด้านบน แคลมป์ยึด ความแข็งแกร่งสูงทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างมั่นคง

    เลขที่สั่งซื้อ GY ซีรีส์ (ใบมีดลบคม แบบแยกส่วน)

    หมายเลขสั่งซื้อใบมีดโมดูลาร์ (สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน, ส่วนนูน/ส่วนปลาย)

    หมายเลขสั่งซื้อใบมีดโมดูลาร์ (สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน, ส่วนนูน/ส่วนปลาย)

    1. *1 เลือกรหัสที่มีรหัสเดียวกับรหัสขนาด แผ่น ของส่วน เม็ดมีด
    2. *2 ความลึกของการ งานตัดเซาะร่อง สูงสุดที่แสดงคือ ค่า เมื่อใช้กับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ภายนอก และจะแตกต่างกันไปตาม เม็ดมีด มีดที่ใช้ โปรดดูแคตตาล็อกเมื่อใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    3. *3 GYM20R/LA-○10, GYM20R/LA-○12, GYM25R/LA-○12, GYM25R/LA-○14 สามารถใช้ได้ทั้ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
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
    GYM20LB-D18 | ใบมีดลบคม โมดูลาร์ GY | MITSUBISHI MATERIALS | MISUMI ประเทศไทย