· อลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง

ข้อควรระวัง
- รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
- โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
รายละเอียดสินค้า
· รองรับการใช้งาน กับการหมุนความเร็วสูงพร้อม กลไก ป้องกันการกระจายของ เม็ดมีด มีด
[คุณสมบัติ]
·หน้าตัดมีเสถียรภาพแม้ในสภาวะที่มี โหลดไฟฟ้า มาก
· สำหรับงานกัดด้วยอลูมิเนียม
การกัดหน้าเรียบ (การตัดจบความเร็วสูงด้วย เหล็กกล้า อะลูมิเนียมอัลลอย)
· เม็ดมีด บวก 20° ที่ไม่ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด สูง
· สกรู- บน ชนิดแคลมป์ยึด
· ชิป IC เบรกเกอร์ เหมาะสำหรับการประมวลผลการใช้งาน
·มี ความแข็งเกร็ง สูงเนื่องจากใช้ แผ่น คาร์ไบด์
[การใช้งาน]
มัลติฟังก์ชั่น AJX
เครื่องตัดรัศมี AJX มัลติฟังก์ชั่น สำหรับการประมวลผลอัตราป้อนสูง
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

ด้วยการใช้ กลไก ป้องกันการแตกของ เม็ดมีด มีด (AFI) ความแข็งเกร็ง ของที่นั่งจึงสูงและการตัดที่มั่นคงสามารถทำได้แม้ในสภาวะ โหลดไฟฟ้า สูง

ใช้วิธีการขันสกรูที่ช่วยให้ทุกคน แคลมป์ยึด เม็ดมีด มีดได้ง่ายและแม่นยำ
(การเปลี่ยนมุมสามารถทำได้โดยไม่ต้องถอด สกรู ออกจนสุด )
| — | แรงตัด | ความต้านทานการ การแตกหัก | ตัดความร้อน |
|---|---|---|---|
| ASX445 | ขนาดเล็ก | ต่ำ | ต่ำ |
| ชนิด เม็ดมีด มีดลบ แบบเหลี่ยม | ใหญ่ | สูง | สูง |

ตัวเครื่อง คัตเตอร์ที่ครอบคลุมรูปแบบการประมวลผลที่หลากหลาย

รุ่นมาตรฐาน
1. คำแนะนำแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า และ สเตนเลส
2. การตัดด้วยอัตราป้อนขนาดใหญ่และระยะกินลึกที่มากและปริมาณ ชิป IC ที่มาก
3. เมื่อ ความแข็งเกร็ง ของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ค่อนข้างต่ำ เช่น เมื่อปริมาณของส่วนที่ยื่นออกมาของ เครื่องมือ มีมาก

แบบหลายร่อง
1. คำแนะนำแรกสำหรับการตัด เหล็กกล้าความแข็งสูง และโลหะผสมทนความร้อน
2. การตัดด้วยอัตราป้อนต่ำและระยะกินลึกน้อยและปริมาณเศษเล็ก ชิป IC น้อย

ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด
1. คำแนะนำแรกสำหรับการตัด เหล็กหล่อ
2. เมื่อคุณต้องการเพิ่มอัตราป้อน โต๊ะวางชิ้นงาน สำหรับการตัดด้วย ชิป IC ขนาดเล็ก
สำหรับแผนผังภาพขนาด แขนจับป้อมมีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. ขึ้นไป)

Drawing
ประเภท แขนจับป้อมมีด

สำหรับ แขนจับป้อมมีด ขนาดมิลลิเมตร

| รุ่น | รหัสสินค้า | D2 | รูปที่. |
|---|---|---|---|
| รุ่นมาตรฐาน | ASX445R08004C | 93.2 | 2 |
| ASX445R10005D | 113.2 | 2 | |
| ASX445R12506E | 138.0 | 2 | |
| ASX445R16007F | 173.0 | 2 | |
| ASX445R20008K | 212.9 | 3 | |
| ASX445R25010K | 262.9 | 3 | |
| ASX445R31514P | 327.9 | 4 | |
| แบบหลายร่อง | ASX445R08006C | 93.2 | 2 |
| ASX445R10007D | 113.2 | 2 | |
| ASX445R12508E | 138.0 | 2 | |
| ASX445R16010F | 173.0 | 2 | |
| ASX445R20012K | 212.9 | 3 | |
| ASX445R25014K | 262.9 | 3 | |
| ASX445R31518P | 327.9 | 4 | |
| ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | ASX445R08008C | 93.2 | 2 |
| ASX445R10010D | 113.2 | 2 | |
| ASX445R12512E | 138.0 | 2 | |
| ASX445R16016F | 173.0 | 2 | |
| ASX445R20020K | 212.9 | 3 | |
| ASX445R25024K | 262.9 | 3 | |
| ASX445R31528P | 327.9 | 4 |
| รุ่น | รหัสสินค้า | D2 | รูปที่. |
|---|---|---|---|
| รุ่นมาตรฐาน | ASX445-050A03R | 63.0 | 1 |
| ASX445-063A04R | 75.9 | 1 | |
| ASX445-200C08R | 212.9 | 5 | |
| ASX445-250C10R | 262.9 | 5 | |
| ASX445-315C14R | 327.9 | 5 | |
| แบบหลายร่อง | ASX445-050A04R | 63.0 | 1 |
| ASX445-063A05R | 75.9 | 1 | |
| ASX445-315C18R | 327.9 | 5 | |
| ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | ASX445-050A05R | 63.0 | 1 |
| ASX445-063A06R | 75.9 | 1 | |
| ASX445-315C28R | 327.9 | 5 |
วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน



เงื่อนไขการตัดที่แนะนำ
โต๊ะวางชิ้นงาน สภาพการตัดที่แนะนำ
สภาวะการตัดที่แนะนำเมื่อใช้เม็ดมีดไวเปอร์
· เงื่อนไขการตัดนี้แสดงจำนวนรอบ ความเร็วป้อน และความลึกของการตัดสำหรับ วัสดุชิ้นงาน (เหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าอบร้อน เหล็กกล้าความแข็งสูง, สเตนเลส, อะลูมิเนียม, เหล็กหล่อ ฯลฯ ) ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขแนะนำของผู้ผลิต
· สภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เหมาะสมที่สุดจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร (เครื่องมือกล เครื่องมือจับยึด ฯลฯ ); ดังนั้น โปรดตรวจสอบสภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ( พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การ อาการสั่นสะท้าน ฯลฯ) และทำการแก้ไขระหว่างการใช้งาน

* ขอแนะนำให้ใช้ระยะกินลึก (ap) 0.2 มม. ถึง 0.5 มม. และการป้อน ใบมีดลบคม เดี่ยว (fz) 0.2 มม./ตัน หรือน้อยกว่า
ข้อควรระวังสำหรับสภาวะการตัดเฉือน
ข้อควรระวังในการใช้เม็ดมีดไวเปอร์

- เม็ดมีด มีดไวเปอร์นี้เป็น สเปค 1 มุม
- ติดตั้งโดยให้ ใบมีดลบคม อยู่ด้านล่าง ดังแสดงใน รูปที่ 1 ห้ามติดตั้งในทิศทางที่แสดงในรูปที่ 2 (อาจได้รับความเสียหายจากการตัดที่มาก โหลดไฟฟ้า)
- ระยะกินลึกที่แนะนำคือ ap = 0.2 ถึง 0.5 (มม.) (ระวัง โหลดไฟฟ้า ตัดเมื่อตัดเกินที่แนะนำ)
- เนื่องจากคมตัดหลักของ เม็ดมีด มีดไวเปอร์อยู่ที่ด้านในของใบมีดทั่วไป ใบมีดลบคม ทั่วไปจะรับ โหลดไฟฟ้า มากทันทีหลังจาก เม็ดมีด ใบมีดลบคม ไวเปอร์ เพื่อป้องกันความเสียหาย ให้ใช้ ใบมีดลบคม ป้อนเดียว 0.2 (มม. / ใบมีดลบคม) หรือน้อยกว่า
- เม็ดมีด มีดไวเปอร์ชิ้นเดียวจะให้ พื้นผิว สำเร็จรูปเพียงพอ
- อย่างไรก็ตาม หากปริมาณป้อนต่อการหมุนมากกว่าความกว้างของ ใบมีดลบคม ให้ติดตั้งเม็ดมีดไวเปอร์สองชิ้นขึ้นไปเพื่อให้แบ่งอย่างเท่าเทียมกันใน ตัวเครื่อง หัวกัด