(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกรีมเมอร์ชนิดตรง สำหรับการทำรูเรียว 1/50 (คาร์ไบด์)
[คุณสมบัติ]
·เมื่อเทียบกับ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ทั่วไป วัสดุ คาร์ไบด์ ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุง ความแข็งเกร็ง และความต้านทานต่อการขัดถูสูง
·ให้การขัดเงาที่ดีเยี่ยมสำหรับชิ้นงานที่มีความแข็งสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการกลึงรูพินเรียว 1/50
รหัสสินค้า |
---|
CSTPR1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | กัดยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | a (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,710.72 | EIK CARBIDE REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 1 | 1.46 | 4 | 45 | - | 2 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | แบบตรง | ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N | NA | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | -0.05 to +0.05 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSTPR1 ในชุด ดอกรีมเมอร์พินเทเปอร์แข็ง CSTPR
รหัสสินค้า |
---|
CSTPR1.2 |
CSTPR1.5 |
CSTPR10 |
CSTPR12 |
CSTPR13 |
CSTPR2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | กัดยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | a (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,787.91 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 1.2 | 1.74 | 4 | 50 | - | 2.5 | 5 | ||
฿ 2,022.08 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 1.5 | 2.14 | 4 | 58 | - | 2.5 | 5 | ||
฿ 30,430.95 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 163 | 10 | 13.16 | 8 | 205 | 1 | 12 | 5 | ||
฿ 42,002.58 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 194 | 12 | 15.74 | 8 | 240 | 1 | 14 | 7 | ||
฿ 43,986.35 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 194 | 13 | 16.74 | 8 | 240 | 1 | 14 | 7 | ||
฿ 2,464.43 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 2 | 2.86 | 4 | 70 | - | 3 | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง