(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เกลียว เกลียว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ เล็กกว่ารู ไพล็อต ดังนั้นจึงสามารถถอดและแปรรูปใหม่ได้เมื่อแตก
รหัสสินค้า |
---|
MMTS-1.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,829.25 | THREAD MILL_MMTS | 1 ชิ้น | 20 วัน | S1.2 | 0.25 | 1.6 | 06-00001-12000 | 0.93 | 0.61 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | อื่น ๆ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าอบร้อน (25 - 35 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (35 - 45 HRC) / เหล็กกล้าอบร้อน (45 - 55 HRC) / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง (50 - 60 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องต๊าปเกลียว | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | พื้นผิว การเคลือบผิว | TiAlN |
L(มิลลิเมตร) | 45 | จำนวนฟลุต | 2 | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง d(φ) | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMTS-1.6 ในชุด MMTS ไมโครเธรด เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
MMTS-0.61 |
MMTS-0.77 |
MMTS-0.93 |
MMTS-1.9 |
MMTS-3.17 |
MMTS-3.22 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D (φ) | ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,603.27 | 1 ชิ้น | 20 วัน | S0.4 | 0.1 | 0.61 | 06-00001-04000 | 0.28 | 0.15 | ||
฿ 4,771.06 | 1 ชิ้น | 20 วัน | S0.5 | 0.125 | 0.77 | 06-00001-05000 | 0.35 | 0.17 | ||
฿ 4,216.25 | 1 ชิ้น | 20 วัน | S0.6 | 0.15 | 0.93 | 06-00001-06000 | 0.43 | 0.22 | ||
฿ 2,829.25 | 1 ชิ้น | 20 วัน | S1.4 | 0.3 | 1.9 | 06-00001-14000 | 1.08 | 0.7 | ||
฿ 3,106.65 | 1 ชิ้น | 20 วัน | S1 | 0.25 | 3.17 | 06-00001-10001 | 0.73 | 0.41 | ||
฿ 2,829.25 | 1 ชิ้น | 20 วัน | S1.2 | 0.25 | 3.22 | 06-00001-12001 | 0.93 | 0.61 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง