(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการวัดความเรียบของหน้าวัด งานละเอียด
มาพร้อมกับ เคส เก็บของ
ความหนา (มม.) 12/15
รหัสสินค้า |
---|
OF-45A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเรียบ (ไมโครเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,786.15 ฿ 6,681.98 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 25-50 | 158-118 | φ45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่รวม | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง สเกลวัด(มิลลิเมตร) | ไมโครมิเตอร์ พิเศษ | พื้นผิว การวัด | NA | ความลึกของ เฟรม(มิลลิเมตร) | NA |
การวัด รูปทรง พื้นผิว | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OF-45A ในชุด ไมโครมิเตอร์, ซีรีส์ 158, ตัวทดสอบความเรียบ Optical Flat OF
รหัสสินค้า |
---|
OF-45B |
OF-60A |
OF-60B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเรียบ (ไมโครเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง องค์ประกอบ การวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,170.23 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0-25 | 158-117 | φ45 | ||
฿ 13,721.73 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 75 ถึง 100 | 158-120 | φ60 | ||
฿ 13,453.35 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 50 ถึง 75 | 158-119 | φ60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง