(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดคอยาวหัวบอล สำหรับ ก้าน สั้น (รองรับการ การหดตัวจากความร้อน)
รหัสสินค้า |
---|
MRB230SF-R1-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | (L2) ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,016.75 | END MILL_MRB230SF | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.5 | 35 | 3 | 08-00525-01001 | 2 | 1.94 | 3.18 | 3.25 | 3.34 | 3.43 | 3.63 | 28.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.005 ถึง -0.005 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | ที่มีจำหน่าย | (γ) มุม คอ(°) | 15 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRB230SF-R1-3 ในชุด MRB230SF MUGEN-COATING เอ็นมิลล์คอยาวพร้อมก้านสั้น (สำหรับการหดกระชับ)
รหัสสินค้า |
---|
MRB230SF-R0.1-1.25 |
MRB230SF-R0.15-0.5 |
MRB230SF-R0.15-0.6 |
MRB230SF-R1-4 |
MRB230SF-R1-6 |
MRB230SF-R1-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | (L2) ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,579.58 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.1 | 0.15 | 35 | 1.25 | 08-00525-00109 | 0.2 | 0.18 | 1.32 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.57 | 26.6 | ||
฿ 2,329.92 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.15 | 0.2 | 35 | 0.5 | 08-00525-00151 | 0.3 | 0.28 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.63 | 27.5 | ||
฿ 2,329.92 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.15 | 0.2 | 35 | 0.6 | 08-00525-00152 | 0.3 | 0.28 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 27.4 | ||
฿ 1,016.75 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.5 | 35 | 4 | 08-00525-01002 | 2 | 1.94 | 4.21 | 4.32 | 4.45 | 4.58 | 4.87 | 27.1 | ||
฿ 1,155.83 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.5 | 35 | 6 | 08-00525-01003 | 2 | 1.94 | 6.28 | 6.46 | 6.66 | 6.88 | 7.36 | 25.1 | ||
฿ 1,275.79 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1.5 | 40 | 8 | 08-00525-01004 | 2 | 1.94 | 8.35 | 8.6 | 8.88 | 9.18 | 9.84 | 28.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง