(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
VC-MDSC ชนิดคมคมของ VC-MD
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าเครื่องมือ และ เหล็กกล้าความแข็งสูง
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / เหล็กหล่อ | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 45 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.020 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCMDSCD0050 ในชุด VCMDSC ดอกเอ็นมิลล์ (M) ประเภทมุมที่คมชัด
รหัสสินค้า |
---|
VCMDSCD0100 |
VCMDSCD0150 |
VCMDSCD0200 |
VCMDSCD0250 |
VCMDSCD0300 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องฟันคมตัด (แผ่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 2.5 | 4 | ||
฿ 3,922.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 4 | 4 | ||
฿ 3,922.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 6 | 4 | ||
฿ 3,922.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 8 | 4 | ||
฿ 4,483.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 8 | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง