(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟันเอนกประสงค์ชนิด ฟันยาว ผ่านการเคลือบผิว FX และทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
VFMFPRD0600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,406.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 6 | 17 | 6 | 60 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | ชนิด | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VFMFPRD0600 ในชุด VFMFPR ดอกกัดหยาบ Miracle อิมแพค (M) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
VFMFPRD0500 |
VFMFPRD0700 |
VFMFPRD0800 |
VFMFPRD0900 |
VFMFPRD1000 |
VFMFPRD1200 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,958.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 6,958.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 7 | 22 | 8 | 75 | |
฿ 6,674.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 8 | 28 | 8 | 75 | |
฿ 8,868.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 9 | 28 | 10 | 100 | |
฿ 8,922.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 10 | 34 | 10 | 100 | |
฿ 9,730.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 40 | 12 | 110 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง