(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิด Positive สำหรับการทำเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / การตัดรูทะลุ (โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางในการตัดเฉือนขั้นต่ำ φ20 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
S16Q-CSKPR09 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | เม็ดมีด | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ประแจ | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,743.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 16 | SP□□0903□□ (ไม่มีรู) | 4 | 11 | 30 | 15 | 15 | P-2.5 | CSG-5S |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 11° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 3 | รูหล่อลื่น Y / N | ที่รวมอยู่ |
ลิงค์ รุ่น | ก้านเหล็ก | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S16Q-CSKPR09 ในชุด ที่ยึดชนิด Positive / ชนิดแคลมป์ CSKPR/L
รหัสสินค้า |
---|
S20R-CSKPL09 |
S20R-CSKPR09 |
S25S-CSKPR12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD | เม็ดมีด | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (mm) | ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR) (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ประแจ | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,611.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | SP□□0903□□ (ไม่มีรู) | 2 | 13 | 40 | 18.5 | 18 | P-2.5 | CSG-5 | ||
฿ 8,611.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | มือขวา | 200 | 20 | SP□□0903□□ (ไม่มีรู) | 2 | 13 | 40 | 18.5 | 18 | P-2.5 | CSG-5 | ||
฿ 9,856.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 32 | มือขวา | 250 | 25 | SP□□1203□□ (ไม่มีรู) | 0 | 17 | 45 | 22.5 | 23 | P-3 | CSG-6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง