(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจบล็อค, ลูกบล็อกหกเหลี่ยม (ชนิดแข็งแรง) 3KH

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 197.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3KH-03
3KH-04
3KH-05
3KH-06
3KH-08
3KH-10
3KH-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนหกเหลี่ยม ( มิติ L1) ใช้กับรูปหกเหลี่ยมบางตัวเท่านั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น
(มิลลิเมตร)

฿ 282.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 มม 48 119-7011 17 6 19

฿ 282.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 มม 48 119-6987 17 6 19

฿ 282.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 5 มม 50 119-6995 17 8 21

฿ 197.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 6 มม 50 119-7002 19 8 21

฿ 321.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 มม 53 119-7011 19 - 24

฿ 321.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 55 119-7029 19 - 26

฿ 336.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 12 มม 60 119-7037 22 - 30

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ลูกบล็อกหกเหลี่ยมสำหรับการขันแน่นและคลายสลักเกลียวหกเหลี่ยมและตัวหนอนหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มุม แทรก:9.5 มม.
·องค์ประกอบโลหะผสมเสริมความแข็งแรงต่างๆถูกผสม; การเพิ่มความร้อนที่สมบูรณ์นั้นช่วยยกระดับประสิทธิภาพของโลหะผสมให้ถึงขีด จำกัด
·ตระหนักถึง แรงบิด และ ความแกร่ง สูง (ความทนต่อแรงดึง ที่ไม่แตกหักง่ายจากการกระแทก) ซึ่งไม่สามารถรับได้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
3KH-03
3KH-04
3KH-05
3KH-06
3KH-08
3KH-10
3KH-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนหกเหลี่ยม ( มิติ L1) ใช้กับรูปหกเหลี่ยมบางตัวเท่านั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา (การวัด A) หกเหลี่ยมเท่านั้น
(มิลลิเมตร)

฿ 282.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 มม 48 119-7011 17 6 19

฿ 282.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4 มม 48 119-6987 17 6 19

฿ 282.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 5 มม 50 119-6995 17 8 21

฿ 197.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน 6 มม 50 119-7002 19 8 21

฿ 321.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8 มม 53 119-7011 19 - 24

฿ 321.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 55 119-7029 19 - 26

฿ 336.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 12 มม 60 119-7037 22 - 30

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันสามารถใช้สำหรับ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เช่น ประแจ ผลกระทบ

สเปค

● อินพุตไดรฟ์ (มม.): 9.5
● SPQ (ชิ้น): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้าโครงสร้าง

คำเตือน

● ขาพิน น แหวน ขายปลีก/แยกจำหน่าย