ดอกสว่าน ตั้งโต๊ะ K-21 อะไหล่

แบรนด์ :
HOZAN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ดอกสว่าน ตั้งโต๊ะขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
    [คุณสมบัติ]
    · สายพาน 3 สปีดเปลี่ยนได้
    ·มี สต๊อปเปอร์ ปรับความลึกของการตัด (สูงสุด 30 มม.)
    ·ใช้ มอเตอร์ สับเปลี่ยน
    ·ด้วย ไกด์ แบบขนานที่สะดวกสำหรับการเจาะแบบขนาน
    ·พร้อม เทอร์มินอล สายดิน
    · สายพาวเวอร์: 2 ม.
    [การใช้งาน]
    ·เหมาะสำหรับเจาะรูต่างๆ

    คุณสมบัติ

    ● สามารถเลื่อนได้ 3 ระดับด้วยการเปลี่ยน สายพาน (2100/4500/6200 รอบต่อนาที)
    ● ด้วย ไกด์ คู่ขนานที่มีประโยชน์สำหรับการประแปรรูปการเจาะแบบขนาน

    สเปค

    ● ความเร็วในการหมุนของ แกนหมุน หมุน (rpm): 2100/4500/6200
    ● ความสามารถในการเจาะ (มม.) ช่างเหล็ก: 6
    ● ความสามารถในการเจาะ (มม.) ที่ไม่ใช่เหล็ก: 6
    Chunk Capacity (mm): 0.8-6
    ● SPQ (ชิ้น): 1
    ● ความเบี่ยงเบนหนีศูนย์ของ เพลา หลัก : 0.04 มม. (ไม่รวมหัว หัวจับ)
    ● ความสูงของกระเป๋า: 140 mm 
    ● ด้วย สต๊อปเปอร์ ของการปรับความสูงตัด (สูงสุด 30 มม.)
    ● มอเตอร์ สับเปลี่ยน 
    ● Rated Time : 15 นาที

    [อุปกรณ์เสริม]

    ● ด้ามจับ