ประแจแรงบิดแบบเลื่อน (แบบตั้งค่าโดยตรง)

แบรนด์ :
TONE

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ประแจปอนด์แบบเลื่อนชนิดพิเศษที่ไม่ให้มุมสลักเกลียวหรือน็อตเสียหาย
[คุณสมบัติ]
· เขี้ยวด้านล่างของหัวประแจเลื่อนยึดได้แน่นกว่าและมีฟังก์ชั่นเฟืองหนอนแบบไม่มีระยะฟรี
· การตั้งค่าแรงบิดแบบดิจิตอลเพื่อให้ง่ายต่อการระบุค่าที่แสดงผล
· ในการขันแน่น เมื่อถึง แรงบิด ค่า คลองเลื่อย จะมีเสียง "คลิก" หรือสัมผัสที่มือ
· สามารถปรับให้เข้ากับน็อตและสลักเกลียวในขนาดที่ต้องการ ไม่ว่าระบบเมตริกหรือนิ้ว หรือรูปทรงสี่เหลี่ยม หรือรูปทรงไม่ปกติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการเดินท่อ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และการขันทอ แรงบิด สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
· สำหรับงานติดตั้งคอนเนคเตอร์/ตัวสวิตชิ่งของสายใยแก้วนำแสงในอุปกรณ์ระบบสื่อสาร รวมถึงพุ้กของอุปกรณ์หนีภัยในอุปกรณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ
· ชนิดกว้างเหมาะสำหรับการขันน็อตอโลหะ/พลาสติก ฯลฯ ด้วย แรงบิดต่ำ

คุณสมบัติ

●การขันแน่นซ้ำ ๆ ในค่าแรงบิดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถแยกแยะได้ด้วยเสียง [คลิก] และสัมผัสที่มือ

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1
●งานละเอียด แรงบิด:± 4% (TMWM), ± 7% (TMWM-W)
●โหลดไฟฟ้า ทิศทาง:ขวาซ้าย 
●พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ