(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงปากแฉก MEGADORA No. 930

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 371.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
930175
9302100
9302150
9303150
9305575
9306100
9306150
9308150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 JAN Code

฿ 371.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 75 - 4907587108111

฿ 396.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 100 - 4907587108128

฿ 430.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 150 - 4907587108135

฿ 648.49

HAND TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 3 - 150 - 4907587108142

฿ 556.39

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5.5 75 0.8 4907587108159

฿ 589.02

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 6 100 0.9 4907587108166

฿ 410.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 6 150 0.9 4907587108173

฿ 632.35

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 8 150 1.1 4907587108180

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    มี
  • เพลาทะลุ
    มี
  • หมอนรอง
    ที่รวมอยู่
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • ปลาย ประเภทเสริม
    ลำแสงทะลุ

รายละเอียดสินค้า

ไขควง Tang-Thru พร้อมด้ามจับที่ออกแบบให้จับได้ง่ายในทุกรูปแบบ
[คุณสมบัติ]
· หัวไขควงแฉกลบคม ออกแบบมาให้สามารถจับยึดชิ้นงานได้แน่นหนา
ชนิด Tang-thru และน็อตขนาดใหญ่
·มี โคนหกเหลี่ยมสำหรับจับด้วยประแจ
[การใช้งาน]
·สำหรับการขันยึด สกรู ทุกประเภท

รหัสรุ่น
930175
9302100
9302150
9303150
9305575
9306100
9306150
9308150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 JAN Code

฿ 371.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 75 - 4907587108111

฿ 396.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 100 - 4907587108128

฿ 430.00

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 150 - 4907587108135

฿ 648.49

HAND TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 3 - 150 - 4907587108142

฿ 556.39

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5.5 75 0.8 4907587108159

฿ 589.02

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 6 100 0.9 4907587108166

฿ 410.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 6 150 0.9 4907587108173

฿ 632.35

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 8 150 1.1 4907587108180

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●หัวไขควงลบคม เคลือบเป็นพิเศษด้วยเม็ดโลหะที่มีความแข็งแรงสูง

สเปค

●จำนวณบรรจุต่อกล่อง : 6 ชิ้น
● การชุบแข็ง ทั้งตัว
●ขอบ ใบมีดลบคม : มี แม่เหล็ก

วัสดุ

● ก้านไขควง : เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
● ตัวจับชิ้นงาน: โพลีโพรพีลีน อีลาสโตเมอร์