(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงแบบโปร่งใส (ชนิดก้านยาว) No. 6300

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 194.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
63001150
63001200
63001250
63002150
63002200
63002250
63005150
63005200
63005250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 JAN Code

฿ 194.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 150 - 4907587072344

฿ 239.03

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 200 - 4907587072351

฿ 213.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 250 - 4907587072368

฿ 208.00

CRYSTALINE SCREWDRIVER 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 150 - 4907587072375

฿ 206.67

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 200 - 4907587072382

฿ 228.00

CRYSTALINE SCREWDRIVER 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 250 - 4907587072399

฿ 194.00

CRYSTALINE SCREWDRIVER 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5 150 0.7 4907587072313

฿ 231.45

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5 200 0.7 4907587072320

฿ 247.03

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5 250 0.7 4907587072337

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ไขควงชนิดก้านไขควงยาวสะดวกสำหรับการขันสกรูในแนวลึก
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน มีความแวววาวโปร่งแสง ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติสังเคราะห์ "เซลลูโลสอาซีเตด" ซึ่งทนต่อน้ำมันและสารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·มีการลงสีผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม
·ชนิดก้านไขควงยาวเหมาะสำหรับการขันสกรู ในแนวลึก
·ผลิตจากเซลลูโลสอาซีเตดเรซิ่น
[การใช้งาน]
·งานขันสกรู สำหรับพื้นที่เข้าถึงยาก

รหัสรุ่น
63001150
63001200
63001250
63002150
63002200
63002250
63005150
63005200
63005250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวเพลา L (มม.) ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 JAN Code

฿ 194.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 150 - 4907587072344

฿ 239.03

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 200 - 4907587072351

฿ 213.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - 250 - 4907587072368

฿ 208.00

CRYSTALINE SCREWDRIVER 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 150 - 4907587072375

฿ 206.67

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 200 - 4907587072382

฿ 228.00

CRYSTALINE SCREWDRIVER 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - 250 - 4907587072399

฿ 194.00

CRYSTALINE SCREWDRIVER 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5 150 0.7 4907587072313

฿ 231.45

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5 200 0.7 4907587072320

฿ 247.03

VSL HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน แบน (-) - 5 250 0.7 4907587072337

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รหัสสีที่มีด้ามจับผลึกสีสันสดใส ใช้รหัส y u

สเปค

●ขอบ ใบมีดลบคม : u5
●จำนวณบรรจุต่อกล่อง : 12 ชิ้น
● การชุบแข็ง ทั้งตัว 
●ขอบ ใบมีดลบคม : มี แม่เหล็ก

วัสดุ

● ก้านไขควง : เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
● ตัวจับชิ้นงาน: วัสดุธรรมชาติสังเคราะห์ เซลลูโลสอะซิเตทเรซิ่น