(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงคริสตัลไลน์ (รุ่นตัวสั้น) เบอร์ 6200

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 115.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
6200138
6200238
6200638
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 รหัสของทรัสโก้

฿ 115.00

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - - -

฿ 141.67

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - - 6200238

฿ 141.67

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 6 0.9 -

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน มีความแวววาวโปร่งแสง ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติสังเคราะห์ "เซลลูโลสอาซีเตด" ซึ่งทนต่อน้ำมันและสารเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
·เหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบ
·การขันด้วยแรงบิดที่มากเกินไปหรือการขันสกรูที่เหมาะสมโดยไม่ต้องออกแรงบิดมากเกินไปสามารถทำได้
·มีการลงสีผลิตภัณฑ์อย่างสวยงาม
·ผลิตจากเซลลูโลสอาซีเตดเรซิ่น

รหัสรุ่น
6200138
6200238
6200638
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 รหัสของทรัสโก้

฿ 115.00

HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - - -

฿ 141.67

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - - 6200238

฿ 141.67

HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบน (-) - 6 0.9 -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รหัสสีที่มีด้ามจับผลึกสีสันสดใส ใช้รหัส y u

สเปค

●ความยาว ก้านไขควง (มม.): 38
●ความยาวรวม (มม.): 88
●จำนวณบรรจุต่อกล่อง : 12 ชิ้น
● การชุบแข็ง ทั้งตัว
●ขอบ ใบมีดลบคม : มี แม่เหล็ก

วัสดุ

● ก้านไขควง : เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม
● ตัวจับชิ้นงาน: เซลลูโลสอาซีเตดเรซิ่น