เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Acti9 iC60L (B-Curve)

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Acti9 iC60L (B-Curve)
    - ขั้ว: 1P, 2P, 3P, 4P
    - กระแสไฟฟ้า: 0.5 ถึง 63 A
    - ความสามารถในการตัดวงจร: 15 kA (IEC/EN 60898-1), สูงสุด 100 kA (IEC/EN 60947-2)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    A9F93232 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็ก Acti9 iC60L (B-Curve) | SCHNEIDER | MISUMI ประเทศไทย