เบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วดูดพร้อมวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, Square D

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    RCBO, Square D QOvs, C curve, AC type
    - ขั้ว: 1P+Ns, 2P
    - กระแสไฟฟ้า: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
    - พิกัดกระแสลัดวงจร: 6000 A, 10000 A
    - ความไว: 10 มA, 30 มA

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    SDQO150C06RCBO10T | เบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วดูดพร้อมวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, Square D | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย