คอนแทคเตอร์เปลี่ยนทาง, TeSys Deca

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คอนแทคเตอร์เปลี่ยนทาง, TeSys Deca, 4P(4NO), AC-1, <=440 V, สกรูแคลมป์
    - กระแสไฟฟ้า: 20, 25, 32, 40 A
    - ขดลวดแรงดัน: 24 V DC, 48 V AC, 110 V AC, 120 V AC, 125 V DC, 220 V AC, 230 V AC

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท