เฟรมเบรกเกอร์, ComPacT NSX630

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เฟรมพื้นฐานเบรกเกอร์ ComPacT NSX630 ไม่รวมยูนิตตัดกระแสไฟฟ้า
    - พิกัดเฟรม: 630 A
    - ขั้ว: 3, 4
    - ความสามารถในการตัดกระแส/แรงดันไฟฟ้า: 36 kA/415 V AC (F), 50 kA/415 V AC (N), 70 kA/415 V AC (H), 100 kA/415 V AC (S), 150 kA/415 V AC (L)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    C63L3 | เฟรมเบรกเกอร์, ComPacT NSX630 | SCHNEIDER | MISUMI ประเทศไทย