โมดูล I/O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete), Modicon TM5

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โมดูล I/O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete), Modicon TM5, 24 V DC
    - ประเภท: 4 DI (24 V DC, 3 ขดลวด); 12 DI (sink, 1 ขดลวด); 16 DI (sink, 1 ขดลวด); 4 DI (100-240 V AC, 2 ขดลวด); 8 DI/4DO (1 ขดลวด); 4DI/4DO พร้อมบันทึกเวลา (1 ขดลวด); 4 DO (24 V DC, 2 A, 3 ขดลวด); 6 DO (0.5 A, 2 ขดลวด); 8 DO (2 A, 1 ขดลวด); 12 DO (0.5 A, 1 ขดลวด); 16 DO (0.5 A, 1 ขดลวด); 2 DO รีเลย์ (30 V DC/230 V AC, 5 A, 2 C/O); 4 DO รีเลย์ (5 A, 4 เปลี่ยนทาง)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TM5SDO2R | โมดูล I/O อุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete), Modicon TM5 | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย