ไฟไซเรนสีเหลือง LED 4in1 ขนาด 4 นิ้ว รุ่น WL-4Y YAMADA

แบรนด์ :
YAMADA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไฟไซเรน LED สีเหลือง รุ่น WL-4Y YAMADA ไฟไซเรนสีเหลือง
มองเห็นชัดไกล 100 เมตร
ใช้ได้ 4 โหมด กันฝุ่นกันน้ำ IP54
ทนทานต่องานกลางแจ้ง
ภาพรวมสินค้า
- ไฟไซเรน LED สีเหลือง รุ่น WL-4Y YAMADA ให้แสงสว่างชัดเจน ประหยัดพลังงาน มองเห็นได้ไกลถึง 100 เมตร
- มี 4 โหมดการทำงาน ไฟกระพริบแบบเป็นชุด / ไฟหมุน / ไฟกระพริบธรรมดา / ไฟติดคงที่
- รองรับไฟ DC12V, DC24V และ AC220V
- ฝาครอบผลิตจาก PC (Polycarbonate) แข็งแรง ทนแรงกระแทก ฐานผลิตจาก ABS น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม
- กันน้ำกันฝุ่นระดับ IP54 ใช้งานภายนอกได้
- เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว สูง 164 มม. น้ำหนักเบาเพียง 180 กรัม
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | SPTTTF004WL4Y |
| รุ่น | WL-4Y |
| สีแสง | เหลือง |
| แหล่งกำเนิดแสง | LED คุณภาพสูง |
| โหมดการทำงาน | 4 โหมด (กระพริบเป็นชุด / ไฟหมุน / กระพริบธรรมดา / ติดคงที่) |
| แรงดันไฟฟ้า | DC 12V / DC 24V / AC 220V |
| ระยะมองเห็น | ไกลถึง 100 เมตร |
| ระดับกันน้ำกันฝุ่น | IP54 |
| วัสดุฝาครอบ | โพลีคาร์บอเนต (PC) |
| วัสดุฐาน | ABS |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 4 นิ้ว |
| ความสูง | 164 มม. |
| น้ำหนัก | 180 กรัม |