Easy Harmony XB2, สวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Easy Harmony XB2, สวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน, โลหะ

    คำอธิบายช่วงผลิตภัณฑ์: สวิตช์กดหยุดฉุกเฉิน: กด-ดึง และหมุนเพื่อปลดล็อก
    คุณสมบัติ: ผลิตภัณฑ์: ชุดสมบูรณ์ / รูปทรงหัว: ทรงกลม
    การเจาะหรือเจาะรูสำหรับติดตั้ง: ⌀22 มม./0.866 นิ้ว
    ระดับการป้องกัน: IP65
    มาตรฐานระดับสากล: EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5, GB/T 14048.1, GB/T 14048.5, GB/T 14048.14
    การรับรองผลิตภัณฑ์: CCC, CE
    การเดินสายไฟ: การเชื่อมต่อสายด้วยขั้วต่อแบบขันสกรู
    การติดตั้ง / ความหนาของแผง: 1 ถึง 6 มม. / 0.04 ถึง 0.24 นิ้ว

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท