เซอร์โวมอเตอร์ AC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมของซีรีส์
GYE series เป็นส่วนหนึ่งของไลน์อัพระบบเซอร์โว "ALPHA7S" ของ Fuji electric
ในไลน์อัพนี้ มอเตอร์ GYE ถูกกำหนดให้เป็นแบบโมเมนต์ความเฉื่อยปานกลาง โดยมีอัตราความเร็วประมาณ 3000 รอบต่อนาที (และสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 6000 รอบต่อนาทีสำหรับบางระดับกำลังไฟฟ้า) สำหรับรุ่นที่ต่ำกว่า 0.75 kW
ซีรีส์นี้มีขนาดกำลังไฟฟ้าปกติให้เลือก 3 ขนาด ได้แก่ 0.2 kW, 0.4 kW และ 0.75 kW โดยมีรหัสรุ่น เช่น GYE201D6-GC2 (0.2 kW), GYE401D6-GC2 (0.4 kW) และ GYE751D6-GC2 (0.75 kW)
การป้องกัน: ระดับ IP67 (ไม่รวมรูทะลุเพลาและคอนเนคเตอร์บางประเภท) ถูกระบุไว้สำหรับซีรีส์นี้
ประเภทเอ็นโค้ดเดอร์: ซีรีส์ GYE ใช้เอ็นโค้ดเดอร์แบบเพิ่มค่า 17 บิต ตามที่ระบุในตารางหนึ่ง (สำหรับซีรีส์นี้) เมื่อใช้งานร่วมกับ ALPHA7S
| รุ่น | ความเร็ว พิกัด (ความเร็ว สูงสุด) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | เอาต์พุต พิกัด | ชนิดเซอร์โวมอเตอร์ | โครงสร้างการป้องกัน | เอ็นโค้ดเดอร์ | ชนิด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มี เบรก | พร้อม เบรก | |||||||
![]() มอเตอร์ GYS โมเมนต์ความเฉื่อย ต่ำพิเศษ | 3000 รอบ/นาที (0.75kW หรือน้อยกว่า: 6000รอบ/นาที 1.0kW ขึ้นไป : 5000รอบ/นาที) | 200 V ซีรีส์ | 8 ชนิด 0.05 ถึง 2.0kW | ● | ● | IP67 (หมายเหตุ 1) | 24-บิต ABS | GYS***D7-EB2(-B) |
| 24-บิต INC | GYS***D7-NB2(-B) | |||||||
![]() มอเตอร์ GYB ความเฉื่อยปานกลาง | 3000 รอบ/นาที (6000 รอบ/นาที) | 5 ประเภท 0.05 ถึง 0.75kW | ● | ● | IP67 (หมายเหตุ 1) | 24-บิต ABS | GYB***D7-EB2 (-B/ - C/ - D) | |
| 24-บิต INC | GYB***D7-NB2 (-B/ - C/ - D) | |||||||
![]() มอเตอร์ GYE ความเฉื่อย ปานกลาง | 3000 รอบ/นาที (6000 รอบ/นาที) | 3 รุ่น 0.2kW ถึง 0.75kW | ● | IP67 (หมายเหตุ 1) | 17 บิต ABS (หมายเหตุ 2) | GYE***D6-GC2 | ||
![]() GYL มอเตอร์ ความเฉื่อยปานกลาง | 1500 รอบ/นาที (3000 รอบ/นาที) | 5 รุ่น 0.85 ถึง 4.4kW | ● | ● | IP67 (หมายเหตุ 1) | 17 บิต ABS | GYL***B6-PG2(-B) | |
| 17 บิต INC | GYL***B6-TG2(-B) | |||||||
หมายเหตุ 2 เอ็นโค้ดเดอร์แม่เหล็ก
เซอร์โวแอมป์
| รุ่น | อินเตอร์เฟซคำสั่ง | โหมดอุปกรณ์ควบคุม | พาวเวอร์ซัพพลาย | ความจุ | ชนิด | ใช้ได้กับ ซีรีส์มอเตอร์ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟังก์ชั่น การวางตำแหน่ง | ตำแหน่ง | ความเร็ว | แรงบิด | |||||||
![]() อินเตอร์เฟซ วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชนิด VVS | วัตถุประสงค์ทั่วไป (พัลส์/แอนะล็อก/ การวางตำแหน่ง/Modbus) | ● | ● | ● | ● | 1 เฟส หรือ 3 เฟส 200 ถึง 240 V AC | 0.05 ถึง 0.75kW | RYT***S7-VVS2 | GYS GYB GYE GYL |
| 3 เฟส 200 ถึง 240 V AC | 0.85 ถึง 4.4kW | |||||||||
![]() เปิด เครือข่าย | VCS ชนิด | EtherCAT | ● | ● | ● | 1 เฟส หรือ 3 เฟส 200 ถึง 240 V AC | 0.05 ถึง 0.75kW | RYT***S7-VCS2 | GYS GYB GYE GYL | |
| 3 เฟส 200 ถึง 240 V AC | 0.85 ถึง 4.4kW | |||||||||





