เทอร์มอลรีเลย์ป้องกันโอเวอร์โหลด รุ่น TH

แบรนด์ :
SHIHLIN ELECTRIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เทอร์มอลรีเลย์ป้องกันโอเวอร์โหลดของ Shihlin electric สามารถใช้ป้องกันมอเตอร์จากความร้อนสูงเกินไป โดยควบคุมกระแสไฟฟ้าที่เข้าสู่มอเตอร์ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินไป

    แคตตาล็อก: คลิก!

    คุณสมบัติ

    • ออกแบบการชดเชยค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ
    • สามารถเพิ่มชุดฐานติดตั้งเดี่ยวเพื่อใช้งานแบบอิสระได้
    • ออกแบบฝาครอบเทอร์มินอลเพื่อความปลอดภัยในระดับสูง
    • เทอร์มินอลเสริมของเทอร์มอลโอเวอร์โหลดรีเลย์เป็นแบบ 1NO 1NC

    สเปค

    • มาตรฐาน: IEC-60947-5-1, EN 60947-5-1
    • รุ่นมาตรฐานแบบประกอบคอนแทคเตอร์: N/A
    • รุ่นมาตรฐานแบบติดตั้งแยก: N/A
    • ประเภทอุปกรณ์ป้องกันเฟสขาดแบบประกอบกับคอนแทคเตอร์: th-P09PP
    • ประเภทอุปกรณ์ป้องกันเฟสขาดแบบติดตั้งแยก: ไม่มีข้อมูล
    • ช่วงพิกัดกระแสไฟฟ้า: 0.13 A-7.5 A, ช่วงการปรับค่า ±20%
    • หน้าสัมผัส: 1NO1NC
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท