TECHNOSHOT TS2000 Series

แบรนด์ :
FUJI ELECTRIC
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ไลน์อัพของ TECHNOSHOT TS2000 Series
จอแสดงผลแบบโปรแกรมได้ในซีรีส์ TECHNOSHOT TS2000 มองเห็นได้ง่าย และมีหน้าจอสีลิขวิดคริสตัลแบบ TFT ที่สว่างสดใส
จอแสดงผลความละเอียดสูงและการตอบสนองที่รวดเร็วช่วยให้แผง TECHNOSHOT TS2000 Series มีพลังในการแสดงผลที่ยอดเยี่ยม
สเปคพื้นฐาน
| TS2060 | TS2060I | ||
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ซัพพลาย | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24VDC | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต | 24 V DC ± 10% | ||
| การทนต่อไฟฟ้าดับชั่วขณะ | ภายใน 1 ms | ||
| ความต้องการ (ค่าพิกัดสูงสุด) | 13 W หรือน้อยกว่า | ||
| ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | ระหว่างขั้วต่อภายนอก DC และ FG: 500 V DC 10MΩ ขึ้นไป | ||
| สภาพแวดล้อมทางกายภาพ | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 องศาเซลเซียส ~ +50 องศาเซลเซียส *1 | |
| ความชื้นแวดล้อม | 85%RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่นของหยดน้ำ) *1 | ||
| ระดับความสูงในการทำงาน | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า | ||
| บรรยากาศ | ต้องไม่สัมผัสกับก๊าซที่มีการกัดกร่อน หรือฝุ่นที่นำไฟฟ้า | ||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -10 to 60 องศาเซลเซียส *1 | ||
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 85%RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่นของหยดน้ำ) *1 | ||
| ประเภทไฟฟ้าเกิน | หมวดที่ II | ||
| ระดับสิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน | ระดับ 2 | ||
| สภาวะการทำงานทางกลไก | ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 (IEC61131-2) ความถี่การสั่น: 5-9Hz, ช่วงการสั่น: 3.5 มม., 9-150Hz, ความเร่ง: 9.8 m/s2 (1 G), แกน X, Y, Z: 3 ทิศทาง (ทดสอบทิศทางละ 10 ครั้ง) | |
| ความต้านทานต่อแรงกระแทก | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B 3502 (IEC61131-2) อัตราเร่งสูงสุด: 147 m/s2(15 G), แกน X, Y,Z: 3 ทิศทาง, ทิศทางละ 3 ครั้ง (รวมทั้งหมด 18 ครั้ง) | ||
| สภาวะการใช้งานแบบใช้ไฟฟ้า | ทนต่อสัญญาณรบกวน | แรงดันสัญญาณรบกวน: 1,000 Vp-p, ความกว้างของลูกคลื่น: 1μs, เวลาพัลส์ขึ้น: 1ns | |
| ความต้านทานการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-4-2, หน้าสัมผัส: 6 kV, อากาศ: 8 kV | ||
| เงื่อนไขการติดตั้ง | สายดิน | ความต้านทานสายดิน: น้อยกว่า 100Ω, แยก FG/SG | |
| โครงสร้างการป้องกัน | แผงด้านหน้า: เป็นไปตามมาตรฐาน IP65 (เมื่อมีการติดตั้งปะเก็นกันน้ำ) ฝาครอบด้านหลัง: เป็นไปตามมาตรฐาน IP20 | ||
| วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแผง | ||
| ระบบหล่อเย็น | การระบายความร้อนด้วยลมธรรมชาติ | ||
| ขนาด ก*ส*ล (มม.) | 182.5 × 138.8 × 45.8 มม. | ||
| ขนาดตัดพาเนล (มม.) | 174.0 (-0,+0.5) x 131.0 (-0,+0.5) มม. (เหมือนกับ V806/V606e) | ||
| สีเคส | สีดำ | ||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมชนิดเหรียญ อายุการใช้งาน: 5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C) | ||
| วัสดุ | PC | ||
- *1: ควรควบคุมอุณหภูมิกระเปาะเปียกไม่เกิน 39°C เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติ
สเปคประสิทธิภาพ
| TS2060 | TS2060I | ||
|---|---|---|---|
| หน่วยความจำโปรแกรมหน้าจอ (FROM) | 2.5 MB | 10.5 MB | |
| หน่วยสำรองข้อมูล (SRAM) | 128KB | 512KB | |
| ฟอนต์สโตรค | ไม่มีข้อมูล | ได้รับการสนับสนุน | |
| แสดง | อุปกรณ์แสดงผล | สี TFT | |
| ความละเอียด | 320 x 240 | ||
| ขนาดหน้าจอ | 5.7" (QVGA) | ||
| สี | 65,536 สี (สามารถเลือก 32K/256/128/ขาวดำ ได้ด้วยการตั้งค่าซอฟท์แวร์) | ||
| แบ็คไลท์ | LED | ||
| อายุการใช้งานไฟแบ็คไลท์ | 50,000 ชั่วโมง | ||
| สวิตช์สัมผัส | ชนิด | ฟิล์มต้านทานแบบอนาล็อก | |
| สวิตช์ฟังก์ชัน | จำนวนสวิตช์ฟังก์ชัน | 6 | |
| อินเตอร์เฟซภายนอก | D-Sub 9 พิน *2 | ไม่มีข้อมูล | RS-232C/ RS-422/485, แบบอะซิงโครนัส, ความยาวข้อมูล: 7, 8 บิต, พาริตี: คู่, คี่, ไม่มี, บิตหยุด: 1, 2 บิต, อัตราบอด: 4800, 9600, บิตหยุด: 1, 2 บิต, อัตราบอด: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 บิตต่อวินาที |
| โมดูลาร์ขาพิน 8 (MJ1/MJ2) | RS-232C/ RS-422 (ขดลวด 4 เส้น) *3, RS-485 (ขดลวดสองเส้น), แบบอะซิงโครนัส, ความยาวข้อมูล: 7, 8 บิต, พาริตี: คู่, คี่, ไม่มี, บิตหยุด: 1, 2 บิต, อัตราบอด: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 bps *4 | ||
| SD Card | ไม่มีข้อมูล | 1 ร่อง, เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน (SD/SDHC Card) | |
| เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | ไม่มีข้อมูล | 1 ช่อง, 100 Mbps/10 Mbps | |
| USB | ชนิด mini-B (เวอร์ชัน 2.0) | ชนิด A, ชนิด mini-B (เวอร์ชัน 2.0) | |
| อุปกรณ์สื่อสาร | ไม่มีข้อมูล | รองรับ CUR-xx | |
| นาฬิกา | ระยะเวลาสำรอง | 5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C) | |
| ความแม่นยำของปฏิทิน | มีพาวเวอร์ซัพพลาย: คลาดเคลื่อน ±210 วินาทีต่อเดือน (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C) ไม่มีพาวเวอร์ซัพพลาย: คลาดเคลื่อน ±90 วินาทีต่อเดือน (อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 25°C เมื่อใช้แบตเตอรี่สำรอง) | ||
| มาตรฐาน | CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
| UL/cUL | UL61010-1, UL61010-2-201 | ||
| KC | สอดคล้องตามมาตรฐาน | ||
- *2: ใช้งานได้เฉพาะเมื่อ DUR-00 ติดตั้งกับ TS2060i เท่านั้น
- *3: เฉพาะ MJ2 เท่านั้นที่รองรับระบบ 4 ขดลวด
- *4: 187500bps ใช้งานได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับ SIEMENS MPI/PPI เท่านั้น การเชื่อมต่อสายไฟแบบ MPI/PPI รองรับเฉพาะกับ MJ2 เท่านั้น