TeSys Ultra มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดควบคุมและวินิจฉัย TeSys U สำหรับใส่ในฐานรองพลังงานขั้นสูง LUB320, LUB380 เพื่อประกอบเป็นอุปกรณ์ควบคุมสตาร์ทเตอร์ TeSys U สำหรับการใช้งานมอเตอร์ 1 เฟส กำลังสูงสุด 7.5kW@400 V ให้การป้องกันมอเตอร์อย่างครบถ้วนด้วยพิกัดกระแสไฟฟ้า Ir 8-32A (Ir ปรับค่าได้), คลาสการตัดวงจรเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดระดับ 10, การลัดวงจรที่ 13 x Irmax, วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินที่ 14.2 x Ir, การสูญเสียเฟส, และความผิดปกติของฉนวน (ป้องกันเฉพาะอุปกรณ์เท่านั้น) สำหรับการวิเคราะห์ มันมีสัญญาณเตือนความร้อนเกินที่สามารถจัดการได้ด้วยโมดูลฟังก์ชันเสริม (ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก) และสวิตช์กดสำหรับทดสอบจำลองการโอเวอร์โหลด ใช้ร่วมกับแรงดันไฟฟ้า 24 V AC สำหรับควบคุมสตาร์ทเตอร์ (ผ่านขั้วควบคุม A1/A2 ที่อยู่ในฐานรอง/แผ่นรองไฟฟ้า) ได้รับการรับรองเมื่อใช้งานร่วมกับฐานรอง LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), สอดคล้องตามมาตรฐาน Green Premium (RoHS/REACh)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    LUCL12BL | TeSys Ultra มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย