จอแสดงผลกราฟิก Modicon M221

แบรนด์ :
Schneider Electric
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
จอแสดงผลกราฟิก Modicon M221 240 x 160 พิกเซล
สเปคผลิตภัณฑ์จอแสดงผลกราฟิก Modicon M221
| ช่วงของผลิตภัณฑ์ | Modicon M221 |
|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ | จอแสดงผลกราฟิก |
| รองรับการใช้งานร่วมกับช่วงของผลิตภัณฑ์ | Modicon M221 |
| การใช้กระแสไฟฟ้า | 40 mA 5 V DC ผ่านคอนเนคเตอร์ RJ45 |
| การใช้พลังงานเป็น W | 1 W |
| ประเภทการแสดงผล | STN LCD สีเรืองแสง |
| แสดงสี | ขาวดำ |
| ความละเอียดของการแสดงผล | 240 x 160 พิกเซล |
| จำนวนกุญแจ | 4 แบบตั้งค่าได้ 6 สำหรับนำทาง |
| มาตรฐาน | IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 |
|---|---|
| การรับรอง ผลิตภัณฑ์ | cULus |
| มาร์คกิ้ง | CE |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านหน้าตู้ รู 0.9 นิ้ว (22 มม.) ด้านล่างตู้ อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งรู 0.9 นิ้ว (22 มม.) |
| ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ระบบสื่อสาร RJ45 และพาวเวอร์ซัพพลาย |
| ความสูง | 5.0 นิ้ว (126 มม.) |
| ความกว้าง | 3.1 นิ้ว (80 มม.) |
| ความลึก | 2.5 นิ้ว (63 มม.) |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.37 ปอนด์(สหรัฐฯ) (0.17 กก.) |
ภาพรวมจอแสดงผลกราฟิกระยะไกล

1: กุญแจ F1
2: กุญแจ MOD
3: กุญแจ ESC
4: กุญแจ R1 ถึง R4
5: หน้าจอกราฟิก
6: กุญแจ Home
7: กุญแจข้อมูล
8: กุญแจ F2
9: วงล้อสัมผัส/OK/ลูกศร
10: ข้อต่อสามทางทีป้องกันการหมุน
11: น๊อตตัวเมียสำหรับติดตั้ง
12: ประแจบ๊อกซ์ (ZB5AZ905)
13: สายสัญญาณอนุกรม RJ45 (RS-485)
14: ขั้วต่อสำหรับสายดินฟังก์ชั่น (สายดิน)