โมดูลขยาย I/O ด้านความปลอดภัย Modicon TM5

แบรนด์ :
Schneider Electric

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Modicon TM5 ซึ่งเป็นระบบ I/O แบบโมดูลาร์ IP20 ที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย โมดูลอินพุตแบบอุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) DC เพื่อความปลอดภัยนี้ ให้สัญญาณอินพุตแบบอุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) จำนวน 4 ช่อง พร้อมลอจิกอินพุตแบบ Sink ที่แรงดันไฟฟ้า 24 V DC

    มีการแยกวงจรระหว่างช่องและต่อเชื่อมแบบบัสที่แรงดัน 500 V AC โมดูลนิรภัยนี้ เมื่อใช้งานร่วมกับคอนโทรลเลอร์ตรรกะนิรภัย TM5CSLC จะให้โซลูชันความปลอดภัยแบบกระจายบนต่อเชื่อมแบบบัส Sercos ได้สูงสุดถึง SIL 3, Cat. 4, PL e, SIL CL3 มี LED 2 ดวงสำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย, LED 2 ดวงสำหรับสถานะความปลอดภัย และ LED 20 ดวงสำหรับแสดงสถานะอินพุต มาพร้อมกับขดลวด 2 เส้นสำหรับการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ตัวเสื้อมีสีแดง น้ำหนัก: 0.025 กก. ขนาดลึก 75 มม. กว้าง 25 มม. สูง 99 มม.

    Modicon TM5 ตอบสนองความต้องการทั่วไปของเครื่องจักรการผลิตและเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ รวมถึงระบบขนถ่ายวัสดุและเครื่องประกอบ

    ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองโดย GOST-R, C-Tick, cULus และ CSA ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 No 213 และ CSA C22.2 No 142 รองรับการใช้งานกับตัวควบคุมลอจิกนิรภัย Modicon TM5CSLC ติดตั้งโดยการยึดบนรางปีกนก (DIN Rail) ขนาด 35 มม. ระบบ IO แบบโมดูลาร์นี้ให้การกำหนดค่าที่มีความยืดหยุ่นและปรับขยายได้สำหรับเกาะ IO แบบรีโมทหรือแบบกระจาย โดยการเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ Modicon และ PacDrive 3
    ยืดหยุ่นและปรับขยายได้ ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน

    สเปคผ้าใบแลพแผ่นชีตผลิตภัณฑ์

     
    รหัสสินค้าลักษณะแผ่นข้อมูล
    TM5SDI4DFSโมดูลอินพุตอุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) แบบกระแสตรงเพื่อความปลอดภัย, Modicon TM5, ดิจิทัล 4I, 24 V แบบซิงก์คลิก
    TM5SDO4TFSโมดูลเอาต์พุตอุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) แบบกระแสตรงเพื่อความปลอดภัย, Modicon TM5, ดิจิทัล 4O, 24 V 0,5 Aคลิก
    TM5SDO4TAFSโมดูลเอาต์พุตอุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete) แบบกระแสตรงเพื่อความปลอดภัย, Modicon TM5, ดิจิทัล 4O, 24 V 2 Aคลิก
    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    TM5SDI4DFS | โมดูลขยาย I/O ด้านความปลอดภัย Modicon TM5 | Schneider Electric | MISUMI ประเทศไทย