สวิตช์เครือข่าย Modicon

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์ที่มีการจัดการของ Modicon
- เพิ่มความปลอดภัยของระบบไซเบอร์เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องเครือข่าย
- รองรับอนาคตและง่ายต่อการบำรุงรักษาผ่านอินเตอร์เฟซเว็บ HTML5 และขั้วต่อ USB Type-C
- สามารถทำงานร่วมกับระบบเดิมได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มความน่าเชื่อถือของเครือข่ายด้วยฟีเจอร์ความซ้ำซ้อนเพิ่มเติม เช่น RSTP, MRP, การรวมลิงค์, การสำรองลิงค์, คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนแบบซ้ำซ้อน
- การออกแบบอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง พร้อมรุ่นที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและปกป้องจากสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- รองรับโปรโตคอลอุตสาหกรรม เช่น Modbus/TCP, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP
- คุณสมบัติ/เทคโนโลยีที่รองรับอนาคต เช่น IPv6, TSN, PTPv2
Modicon Unmanaged switch
- ขนาดกะทัดรัด เพื่อลดพื้นที่การติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมของเรา
- ช่วงพาวเวอร์ซัพพลายอินพุต DC ที่กว้าง ตั้งแต่ 9.6 V DC ถึง 32 V DC
- รองรับการเจรจาความเร็วในการส่งข้อมูลและดูเพล็กซ์อัตโนมัติที่ 10/100 Mbps
- การใช้พลังงานต่ำกว่าผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลาด
- การออกแบบที่แข็งแกร่งสำหรับงานอุตสาหกรรม ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม
- ระดับการป้องกันการแทรกซึมสูง IP30 เพื่อตอบโจทย์การใช้งานอุตสาหกรรม
- การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ง่ายขึ้นด้วยตัวเลือกแบบปลั๊กแอนด์เพลย์หลากหลายรูปแบบ
- ปรับปรุงและทดแทนผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าได้อย่างง่ายดาย