Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490 คือกลุ่มผลิตภัณฑ์สตาร์ทเตอร์ที่ครบถ้วนและมีความทนทานสูง มอบประสิทธิภาพการจัดการมอเตอร์ขั้นสูง รวมถึงแนวคิดแบบองค์รวมสำหรับการจัดการพลังงานและสินทรัพย์ คุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวและนวัตกรรมใหม่ เช่น ระบบตรวจสอบสภาพแบบบูรณาการ ระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ได้รับการรับรอง ฟังก์ชัน Safe Torque Off ที่ได้รับการรับรอง รีเลย์บายพาส และการควบคุมแรงบิด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องจักรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงการใช้งาน

    Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490

    แคตตาล็อก คลิก ที่นี่

     

    รหัสสินค้า

    คำอธิบายผลิตภัณฑ์

    ATS490C11Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 110 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C14Yซอฟต์สตาร์ทเตอร์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 140 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C17Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 170 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C21Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 210 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C25Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 250 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C32Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar Soft Starter ATS490, 320 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C41Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 410 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C48Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar Soft Starter ATS490, 480 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C59Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 590 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C66Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar Soft Starter ATS490, 660 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490D17Yซอฟต์สตาร์ทเตอร์ Altivar สตาร์ทเตอร์ ATS490, 17 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490D22Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar Soft Starter ATS490, 22 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490D32Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 32 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490D38Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 38 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490D47Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 47 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490D62Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 62 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490D75Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 75 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490D88Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 88 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490C79Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 790 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490M10Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 1000 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC
    ATS490M12Yสตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, Altivar สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์ ATS490, 1200 A, 208 ถึง 690 V AC, แหล่งจ่ายไฟควบคุม 110 ถึง 230 V AC