ฐานรองบัสโซลูชันนิรภัย Modicon TM5

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ผลิตภัณฑ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Modicon TM5 ซึ่งเป็นข้อเสนอของอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อมต่อในระบบ I/O แบบโมดูลาร์ IP20 โมดูลฐานรองต่อเชื่อมแบบบัสมีแรงดันไฟเลี้ยงพิกัด 24 V DC พร้อมการใช้พลังงาน 0.13W เป็นผลิตภัณฑ์จัดอันดับ IP20 มีสีแดงให้เลือก เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ งานขึ้นรูปวัสดุ งานขนย้ายวัสดุ และงานควบคุมเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองโดย CE และ CULus ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้งานร่วมกับโมดูล I/O นิรภัย Modicon M258 TM5 และโมดูล I/O นิรภัย Modicon LMC058 TM5 ได้ ระบบ IO แบบโมดูลาร์ IP20 นี้มอบการตั้งค่าการขยายที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ โดยเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ควบคุม Modicon ยืดหยุ่นและปรับขยายได้ ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน
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
    TM5ACBN1 | ฐานรองบัสโซลูชันนิรภัย Modicon TM5 | SCHNEIDER | MISUMI ประเทศไทย