Easy Harmony XA2, ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

แบรนด์ :
SCHNEIDER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวสวิตช์กดหยุดฉุกเฉินแบบแผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) สีแดง ขนาด 40 มม. Easy Harmony XB2 นี้ทำงานด้วยกลไกกด-ดึงแบบล็อก ปุ่มหยุดฉุกเฉิน / ปิดเครื่องนี้ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า EMS (Emergency Machine Stop) และ EMO (Emergency Off) สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ในระยะไกล ด้วยสีที่เด่นชัดและรูปทรงเห็ดที่โดดเด่น ตัวเครื่อง/ปลอกยึดได้รับการติดตั้งล่วงหน้าด้วยคอนแท็กบล็อก NC มีขอบโลหะ ฐานรอง/แผ่นรองโลหะ และสกรูโลหะ เพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและทนการสั่นสะเทือน สวิตช์กดนี้มอบอินเทอร์เฟซแบบคลาสสิกสำหรับควบคุมเครื่องจักรของคุณ สามารถติดตั้งได้ง่ายในช่องตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 มม. มาตรฐานของพาเนล และเชื่อมต่อกับวงจรควบคุมด้วยขั้วต่อแบบขันสกรูคลาสสิก แผนผังของมันสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมีเครื่องหมายที่ชัดเจน ช่วยลดข้อผิดพลาดระหว่างการเดินสายไฟครั้งแรกและการดำเนินงานงานซ่อมบำรุงในภายหลัง เนื่องจากมีมาตรฐาน IP65 จึงกันฝุ่นและกันน้ำได้ เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบัน ช่วงอุณหภูมิใช้งานที่กว้างตั้งแต่ -25°C ถึง 70°C ช่วยให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย
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
    XA2AT42 | Easy Harmony XA2, ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | SCHNEIDER | MISUMI ประเทศไทย