Delta UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) รุ่น N ซีรีส์ (6/10 kVA)

แบรนด์ :
DELTA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) Amplon N series 6-10kVA เป็น UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) แบบ 1 เฟส ชนิด on-line ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย ให้ค่า power factor ของเอาต์พุตสูงสุดถึง 1 และประสิทธิภาพ AC-AC สูงสุดถึง 95%.
    - ขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษช่วยให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับอุปกรณ์สำคัญ เช่น เวิร์กสเตชัน, POS, ตู้เอทีเอ็ม, อุปกรณ์สำนักงาน, ห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์การผลิต
    - คุณสมบัติเด่นของซีรีส์ Amplon N ได้แก่ ฟังก์ชันความซ้ำซ้อนแบบขนาน N+X และการควบคุมความเร็วพัดลมระบายความร้อนที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อรับประกันความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงและต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ดีที่สุด

    ซีรีส์ N 6/10 kVA

    นวัตกรรมใหม่ ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง.

    UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) Amplon N series ขนาด 6-10kVA เป็น UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) แบบ 1 เฟส ชนิด on-line ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย ให้ค่า power factor ที่เอาต์พุตสูงสุดถึง 1 และประสิทธิภาพ AC-AC สูงสุดถึง 95%. ขนาดที่กะทัดรัดเป็นพิเศษของมันช่วยประหยัดพื้นที่สำหรับอุปกรณ์สำคัญอื่น ๆ เช่น เวิร์กสเตชัน, POS, ตู้เอทีเอ็ม, อุปกรณ์สำนักงาน, ห้องเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์การผลิต คุณสมบัติเด่นของซีรีส์ Amplon N ได้แก่ ฟังก์ชันความซ้ำซ้อนแบบขนาน N+X และการควบคุมความเร็วพัดลมระบายความร้อนที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อรับประกันความพร้อมใช้งานของระบบในระดับสูงและต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ดีที่สุด
     
    UPS1
    UPS2

    คุณสมบัติและประโยชน์

    การออกแบบที่กะทัดรัดที่สุดและต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ดีที่สุด

    · ขนาดเล็กที่สุดในระดับเดียวกัน ช่วยประหยัดพื้นที่สำหรับอุปกรณ์สำคัญอื่น ๆ ได้อย่างมาก
    · เป็นผู้นำด้านตัวประกอบกำลังไฟฟ้าเป็นหนึ่งเดียว (kVA=kW) เพื่อเพิ่มความพร้อมในการจ่ายไฟสูงสุด
    · ประสิทธิภาพ AC-AC สูงสุดถึง 95% และประสิทธิภาพ 98% ในโหมด ECO เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างยอดเยี่ยม
    · ฟังก์ชันควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมการควบคุมความเร็วพัดลมระบายความร้อนแบบหลายระดับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ลดเสียงรบกวนอย่างมีนัยสำคัญ และยืดอายุการใช้งานของพัดลม

     

    ความพร้อมใช้งานสูง

    · ท็อปโซโลยีแบบ True Online Double-Conversion และเวลาโอนถ่ายเป็นแบตเตอรี่เป็นศูนย์ เพื่อความน่าเชื่อถือสูง
    · การกำหนดค่าขนานสำหรับการขยายและความซ้ำซ้อนแบบ N+X ได้สูงสุด 4 เครื่อง
    · คอนโทรลเลอร์ DSP (Digital Signal Processor) ขั้นสูง สำหรับความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็ว และวงจรควบคุมที่เรียบง่ายเพื่อเสถียรภาพที่ดีขึ้น
    · รองรับการใช้งานกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่ามีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและเชื่อถือได้

     

    การจัดการอัจฉริยะ

    · การสื่อสารในพื้นที่ยอดเยี่ยมผ่านหน้าจอ LCD ที่ใช้งานง่ายและไฟแสดงสถานะ LED
    · โมดูลจัดการแบตเตอรี่แบบอัจฉริยะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
    · วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสารหลากหลายประเภทช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการจัดการ

     

    การใช้งาน

    Delta UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) - แค็ตตาลอก Amplon คลิกที่นี่

    สเปค

    รุ่น

    · N-6K, N-10K

     

    พิกัดกำลัง

    · N-6K: 6 kVA / 6 kW
    · N-10K: 10 kVA / 10 kW

     

    อินพุต

    แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: 200/208/220/230/240 โวลต์ AC ช่วงแรงดันไฟฟ้า 200/208 (ลดกำลังลงเหลือ 90%): 100 to 280 โวลต์ AC(1) 220/230/240: 100 to 280 โวลต์ AC(2) เครื่องวัดความถี่: 40-70 Hz ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า: > 0.99 (โหลดไฟฟ้าเต็ม) ความเพี้ยนฮาร์มอนิกของกระแสไฟฟ้า: < 3%

     

    เอาต์พุต

    ปัจจัยกำลังไฟฟ้า: 1 แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย: 200/208/220/230/240 Vac เครื่องวัดความถี่: 50/60 ±0.05 Hz การบิดเบือนฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้า: < 2% (โหลดไฟฟ้าเชิงเส้น) ความสามารถในการรับโอเวอร์โหลด: < 105%: ต่อเนื่อง, 105-125%: 2 นาที, 125-150%: 30 วินาที ค่าสัมประสิทธิ์ยอดคลื่น: 3:1

     

    ประสิทธิภาพ

    · AC-AC: สูงสุด 95%
    · โหมด ECO: สูงสุด 98%

     

    แบตเตอรี่

    · แรงดันไฟฟ้า: 192-264 Vdc แบบปรับได้
    · กระแสชาร์จ: 1.5-8 A เลือกได้

     

    ระดับเสียงที่ได้ยิน: < 50 dBA

    จอแสดงผล: ไฟบอกสถานะ LED และจอ LCD

    วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร: REPO x 1, พอร์ตสื่อสาร RS-232 x 1, พอร์ตเชื่อมต่อ USB x 1, พอร์ตขนาน x 2, ร่องสมาร์ท x 1

     

    ทางกายภาพ

    มิติ (กว้าง x ลึก x สูง): 190 × 390 × 325 มม. น้ำหนัก · N-6K: 10.1 กก.
    · N-10K: 12.7 กก.

     

    สิ่งแวดล้อม

    · ความสูงในการใช้งาน: 1000 เมตร (โดยไม่ลดค่าพิกัด)
    · อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 40°C (ที่โหลดไฟฟ้า 100%), 45 ถึง 55°C (ลดค่าพิกัดเหลือ 80%)
    · อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -15 ถึง 50°C
    · ความชื้นสัมพัทธ์: 5-95% (ไม่มีการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

     

    (1) การลดกำลังแบบเชิงเส้นระหว่างโหลดไฟฟ้า 40-90% ที่แรงดันไฟฟ้า 100 to 175 Vac.
    (2) การลดกำลังแบบเชิงเส้นระหว่างโหลดไฟฟ้า 40-100% ที่แรงดันไฟฟ้า 100 to 194 Vac