ลิงค์ข้อต่อฟิวส์ DIN, ซีรีส์ OFAA

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การทำงานต่อเนื่อง
    ฟิวส์ลิงก์ชนิด DIN แบบแสดงผลคู่มีระบบแสดงสถานะด้านบนและตรงกลาง และมีให้เลือกสำหรับขนาดที่ใช้กันทั่วไปสูงสุดถึง 630 A ไฟบอกสถานะตรงกลางและหน้าต่างขนาดกว้างบนฝาครอบด้านหน้าของสวิตช์ฟิวส์ ABB ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและระดับความปลอดภัย
    อุปกรณ์ตรวจสอบฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์เสริมช่วยเพิ่มการป้องกันและควบคุมวงจรไฟฟ้า ตัวตรวจสอบฟิวส์จะแสดงสถานะและส่งสัญญาณควบคุมในกรณีที่ฟิวส์ลิงก์ทำงาน ฟิวส์ช่วยป้องกันมอเตอร์ 3 เฟส สำหรับการใช้งานแบบ 1 เฟส

    เชื่อถือได้ในสภาวะที่รุนแรง
    ลิงก์ฟิวส์ ABB รับประกันการป้องกันสูงสุดจากความผิดปกติทุกรูปแบบ แรงดันไฟฟ้ายิ่งสูง ประสิทธิภาพการป้องกันด้วยฟิวส์ลิงก์จะยิ่งดีขึ้น ระบบฟิวส์นี้ให้การประสานงานประเภท 2 ตามมาตรฐาน IEC 60947-4-1 ได้สูงสุดถึง 690 V ซึ่งอุปกรณ์จะต้องสามารถทำงานได้แม้หลังจากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การทำงานที่รวดเร็วช่วยให้การปกป้องสารกึ่งตัวนำมีความคุ้มค่ามากขึ้น
    ลิงก์ฟิวส์ขนาดใหญ่ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการป้องกันวงจรไฟฟ้าลัดวงจรของวงจรจ่ายไฟและวงจรมอเตอร์ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานสวิตช์ฟิวส์ได้อย่างเหมาะสมสูงสุด

    เร่งความเร็วให้กับโปรเจคของคุณ
    ตารางการประสานงานประเภท 2 ที่ผ่านการทดสอบสำหรับฟิวส์สวิตช์ OS/ ระบบปฏิบัติการ มีให้บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง จากที่นั่น คุณสามารถเลือกชิ้นส่วน ABB ที่เหมาะสมสำหรับการสตาร์ทและป้องกันมอเตอร์ได้อย่างง่ายดาย โซลูชันการสตาร์ทมอเตอร์เหล่านี้ยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการเลือกขนาดส่วนประกอบของสตาร์ทเตอร์ทั้งหมด และรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้หลังจากเกิดความผิดปกติ
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
    OFAA0GG35 | ลิงค์ข้อต่อฟิวส์ DIN, ซีรีส์ OFAA | ABB | MISUMI ประเทศไทย