เบรกเกอร์ประสิทธิภาพสูง, ซีรีส์ S800

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ฟังก์ชัน: ป้องกันและควบคุมวงจรจากการเกิดโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการตัดวงจรสูง; ป้องกันโหลดไฟฟ้าแบบรีซิสทีฟและโหลดเหนี่ยวนำที่มีกระแสเริ่มต้นต่ำ;
    มีประโยชน์มากเมื่อจำเป็นต้องเลือกใช้งานเทียบกับเบรกเกอร์ MCCB หรือใช้สำรองเทียบกับ MCB อื่น ๆ ที่เดินสายอยู่ปลายน้ำ ขาออก ภาคส่ง
    การใช้งาน: เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
    มาตรฐาน: IEC/EN 60947-2
    Icu=50 kA

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S802P-C80 | เบรกเกอร์ประสิทธิภาพสูง, ซีรีส์ S800 | ABB | MISUMI ประเทศไทย