สวิตช์เปลี่ยนวงจรแบบแมนนวล, การทำงานแบบ I-O-II, ซีรีส์ OT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พาวเวอร์ซัพพลายที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกการใช้งานที่ต้องพึ่งพาไฟฟ้า เรามีสวิตช์เปลี่ยนวงจรที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และเชื่อถือได้ครบถ้วน สำหรับการใช้งานที่สำคัญของคุณ
ข้อเสนอที่ครอบคลุม
ABB มีสวิตช์หลากหลายประเภทเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ มีสินค้าครบถ้วนตั้งแต่ 16 ถึง 3200 แอมแปร์ ทั้งแบบแมนนวล รีโมท และสวิตช์อัตโนมัติ พร้อมเสริมด้วยอุปกรณ์เสริมหลากหลาย ตั้งแต่ตัวควบคุมขั้นสูงไปจนถึงหน้าสัมผัสเสริม
ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
สวิตช์เปลี่ยนทาง, บายพาส และสวิตช์ถ่ายโอนของ ABB ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด สวิตช์ถูกออกแบบมาให้แทบไม่ต้องการงานซ่อมบำรุงตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน และให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในทุกสภาพแวดล้อม ความทนทานได้รับการรับรองโดยการทดสอบสวิตช์ตามมาตรฐาน IEC 60947-6-1
การออกแบบที่ชาญฉลาดและกะทัดรัด
สวิตช์ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาเพื่อการติดตั้ง งานซ่อมบำรุง และการใช้งานที่ง่ายและคุ้มค่า การออกแบบแบบโมดูลาร์และขนาดที่เล็กลงของพวกเขาช่วยให้สามารถติดตั้งในตู้ขนาดเล็กลง ประหยัดพื้นที่อันมีค่า และลดต้นทุนวัสดุ การจัดการ และการติดตั้งได้อย่างมาก การออกแบบที่เรียบง่ายยังช่วยให้ใช้งานได้ง่าย แม้ไม่มีประสบการณ์หรือการฝึกอบรมมาก่อน
การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
สวิตช์เปลี่ยนวงจร, สวิตช์บายพาส และสวิตช์ถ่ายโอนของ ABB มาพร้อมกับฟีเจอร์ความปลอดภัยในตัวที่หลากหลาย เช่น ระบบอินเตอร์ล็อคทางกลไก สวิตช์ที่ใช้มอเตอร์และสวิตช์อัตโนมัติทั้งหมดสามารถใช้งานด้วยมือได้ในกรณีฉุกเฉิน และยังสามารถล็อกด้วยแพ้ดล็อกเมื่อถอดด้ามจับออก เพื่อป้องกันการใช้งานด้วยมือหรือรีโมทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อให้สามารถบำรุงรักษาได้อย่างปลอดภัย