ไฟบอกสถานะดิจิตอลอินพุตสากลพร้อมสัญญาณเตือน ซีรีส์ TIM-94N

แบรนด์ :
PRIMUS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ตัวแสดงผลดิจิตอลอินพุตสากลสำหรับสัญญาณมาตรฐาน อุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และกระบวนการ
    · เอาต์พุตรีเลย์สัญญาณเตือน 3 ช่อง
    · สัญญาณอินพุตสำหรับ:
    - เทอร์โมคัปเปิล
      - RTD (PT100)
      - กระแสอนาล็อก: 0-20 mA, 4-20 mA
      - แรงดันอนาล็อก: 0-5 V DC, 1-5 V DC, 0-10 V DC
    · จอแสดงผล 7-Segment 5 หลัก ขนาด 0.56”.
    · โปรโตคอล RS-485 MODBUS RTU สำหรับระบบสื่อสาร
    · สถานะ LED สำหรับสัญญาณเตือนและระบบสื่อสาร
    · เอาต์พุตถ่ายโอน 4-20 mA / 0-10 V DC
    · ฟังก์ชันล็อคสำหรับป้องกันโปรแกรมการตั้งค่า

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท