มิเตอร์วัดโวลต์-แอมป์-กิโลวัตต์ชั่วโมง 3 เฟส พร้อมรีเลย์ป้องกัน ซีรีส์ KM-22-P7

แบรนด์ :
PRIMUS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · ระบบวัดแรงดันไฟฟ้าแบบสามเฟสสำหรับแรงดันสูงสุด 500 V AC
    · ช่วงการวัดกระแสไฟฟ้า 0.01-5 A แสดงค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด 9999 A โดยผ่าน C.T. ช่วงอัตราส่วน 1-2000 (10000 / SA)
    · กิโลวัตต์, กิโลวัตต์ชั่วโมง, เครื่องนับชั่วโมง, จอแสดงผลเครื่องนับพร้อมเอาต์พุตรีเลย์
    · รีเลย์ป้องกันแรงดันต่ำและสูง, ลำดับเฟส, การสูญเสียเฟส, ความไม่สมดุลของเฟส
    · รีเลย์ป้องกันกระแสไฟฟ้าต่ำและกระแสไฟฟ้าเกิน
    · ฟังก์ชัน Peak Hold สำหรับค่าสูงสุดของแรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า และกิโลวัตต์ (kW)
    · จอแสดงผลข้อผิดพลาดพร้อมแรม, หน่วยความจำ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท