ไฟสัญญาณเสา, ซีรีส์ TL80

แบรนด์ :
PRIMUS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · แสดงสถานะของอุปกรณ์เครื่องจักร
    · ขนาดกะทัดรัด 80 มม. มีให้เลือกทั้งแบบ AC และ DC
    · สามารถแสดงได้สูงสุด 5 ชั้น, 5 สี: แดง, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ขาว จอแสดงผลพร้อม LED ช่วยยืดอายุการใช้งาน
    · มีทั้งแบบต่อเนื่องและแบบกระพริบในตัวเครื่องเดียวกัน
    · สัญญาณเสียงเตือนด้วยบัซเซอร์ที่ความดังสูงสุด 90 เดซิเบล (ที่ระยะ 1 เมตร)
    · การเชื่อมต่อแบบกด/ดึงสามารถใช้ได้กับทั้ง NPN/PNP และเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
    · ระบบสื่อสาร RS-485 MODBUS RTU PROTOCOL (เฉพาะรุ่น TL80-20M, TL80-2BM, TL80-30M และ TL80-3BM)
    · วัสดุป้องกันสนิม มาตรฐานการป้องกัน IP 54.
    · สามารถมองเห็นได้ชัดเจนรอบทิศทาง 360 องศา สามารถประกอบได้ง่าย