โมดูลรีเลย์แบบบาง ซีรีส์ RPL

แบรนด์ :
PRIMUS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · RPL-SERIES เป็นโมดูลรีเลย์ขนาดเล็ก กะทัดรัด และบาง
    · รองรับแรงดันขาเข้า 24 V AC / DC ทั้งแบบ NPN และ PNP
    · รีเลย์เอาต์พุต SPDT 250 V AC / 30 V DC, 6 A
    · มีโมดูลรีเลย์ 1 ตัวให้เลือกรีเลย์ได้ตั้งแต่ 2, 4, 6, 8, 12 และ 16 รีเลย์
    · แรงดันควบคุมแบบบวกหรือลบ
    · สะดวกสำหรับการเดินสายไฟ สายเคเบิล และงานซ่อมบำรุง
    · ประหยัดพื้นที่สำหรับการติดตั้งในตู้, MDB.
    · มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของรีเลย์แต่ละตัว
    · การติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    RPL-12S | โมดูลรีเลย์แบบบาง ซีรีส์ RPL | PRIMUS | MISUMI ประเทศไทย