โซลิดสเตตรีเลย์ เฟสเดียว ซีรีส์ PS

แบรนด์ :
PRIMUS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    · เบรกเกอร์เฟสเดียว, 12-400 V AC
    · สามารถใช้กับประเภทโหลดไฟฟ้าได้
    - ทำงานแบบ Zero Cross (โหลดไฟฟ้าแบบความต้านทาน): ฮีตเตอร์, หลอดไฟ
      - แบบสุ่ม (โหลดเหนี่ยวนำ): มอเตอร์
    · แรงดันขาเข้า: 4-30 V DC และ 90-240 V AC
    · กระแสไฟฟ้า: 25 A, 40 A, 50 A, 75 A
    · เหมาะสำหรับงานเปิด/ปิดบ่อยครั้ง
    - ไม่มีหน้าสัมผัส ดังนั้นจึงไม่มีประกายไฟในคอนแทคเตอร์
    - อายุการใช้งานยาวนาน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท