สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, ช่วงขั้นสูง, PSTX Series

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พิกัดแรงดันไฟฟ้าควบคุมอยู่ระหว่าง 100: 250 V AC ที่ 50/60. คุณสมบัติของ PSTX คือการควบคุมการเริ่มต้นและหยุดแบบนุ่มนวล 3 เฟส ผ่านการปรับแรงดันหรือแรงบิด มีระบบบายพาสแบบฝังเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและประหยัดพลังงาน สัญญาณ A RUN, TOR และ Event สามารถรับได้จากเอาต์พุตรีเลย์ในสถานะ NO (วาล์วปรกติเปิด). PSTX มีฟังก์ชันต่างๆ เช่น การจำกัดกระแส, การเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว, เอาต์พุตแบบแอนะล็อก, EOL, การทำความร้อนของมอเตอร์ และการทำความสะอาดปั๊ม PSTX ยังมีคุณสมบัติการเดินเครื่อง, การเบรก, เบรกหยุดนิ่ง, การวินิจฉัย, การเริ่มต้นตามลำดับ และโหมดปั๊มฉุกเฉิน/ไฟไหม้เป็นมาตรฐาน ในการโต้ตอบกับ PSTX มีหน้าจอกราฟิกแบบถอดได้พร้อม IP66 และการจัดอันดับ 4x สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง มีสี่วิธีในการสื่อสารกับ PSTX. สามารถทำได้โดยการป้อนข้อมูลขดลวดเริ่ม/หยุด/รีเซ็ตข้อผิดพลาด และโดยการป้อนข้อมูลดิจิตอลที่ตั้งโปรแกรมได้สามตัว อีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยมคือการสื่อสาร Fieldbus แบบฝังตัว Modbus RTU และรวมถึงโมดูล ANYBUS ที่เป็นตัวเลือกพร้อมโปรโตคอลหลักทุกประเภท เช่น Profinet, Profibus, Modbus TCP, Ethernet IP และอื่น ๆ อีกวิธีหนึ่งในการสื่อสารกับ PSTX คือการใช้อแดปเตอร์ภายนอกและปลั๊ก Fieldbus PSTX เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานเริ่มต้นมอเตอร์ใด ๆ เหมาะสำหรับมอเตอร์ 3 เฟสขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีกระแสไฟฟ้าตามชื่อจาก 30: 1250 A การเชื่อมต่อสายไฟแบบอินไลน์ หรือ 52: 2160 A การเชื่อมต่อสายไฟภายในเดลต้า การใช้งานทั่วไป เช่น ปั๊ม พัดลมระบายความร้อน ปั๊มลม และระบบลำเลียง