สตาร์ทเตอร์แบบซอฟต์, ช่วงปกติ, ซีรีส์ PSR

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พิกัดแรงดันไฟฟ้าควบคุมอยู่ระหว่าง 100: 240 V AC ที่ 50/60 PSR มีคุณสมบัติการควบคุมสองเฟสในการเริ่มต้นและหยุดอย่างนุ่มนวลผ่านการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า มีระบบบายพาสแบบฝังเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและประหยัดพลังงาน สัญญาณ RUN และ TOR สามารถใช้งานได้จากเอาต์พุตรีเลย์ในสถานะ NO (วาล์วปรกติเปิด). การเริ่ม/หยุดการเพิ่มและลดระดับและเวลา สามารถตั้งค่าได้ง่ายโดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้สามตัวที่ด้านหน้า PSR มักใช้ร่วมกับสตาร์ทเตอร์มอเตอร์แบบแมนนวล (MMS) จาก ABB ดังนั้นจึงมีชุดคิทการเชื่อมต่อทางกลไกให้เลือกใช้
    อีกตัวเลือกที่ได้รับความนิยมคือการสื่อสารแบบต่อเชื่อมแบบบัส ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้โดยอะแดปเตอร์ภายนอกและปลั๊กต่อเชื่อมแบบบัส ช่วง PSR เป็นสตาร์ทเตอร์แบบนุ่มที่มีขนาดกะทัดรัดที่สุดของเราพร้อมฟังก์ชั่นพื้นฐานและคุณค่าที่ดี เหมาะสำหรับมอเตอร์ 3 เฟส ขนาดเล็กที่มีกระแสไฟฟ้าเล็กน้อยตั้งแต่ 3: 105 A และสามารถจัดการการเริ่มต้นได้ถึง 100 ครั้งต่อชั่วโมง การใช้งานทั่วไป เช่น ปั๊ม พัดลมระบายความร้อน ปั๊มลม และระบบลำเลียง