คอนแท็กบล็อกหน้าสัมผัสเสริมสำหรับ OT16: 160 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ, ซีรีส์ OA

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การกำหนดหมายเลขหน้าสัมผัสตามมาตรฐาน EN 50013. การติดตั้งแบบ Snap-on ที่ด้านข้างของสวิตช์ Ith = 16 A, พื้นที่หน้าตัดสายเคเบิลสูงสุด 2 x 2.5 mm². ประเภทเบรกเร็ว OA1G10. หน้าสัมผัสเสริมชนิดตัดก่อนหมายความว่าในสวิตช์ หน้าสัมผัสเสริม NO จะตัดก่อนที่หน้าสัมผัสหลักจะเปิด

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    OA2G11 | คอนแท็กบล็อกหน้าสัมผัสเสริมสำหรับ OT16: 160 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ, ซีรีส์ OA | ABB | MISUMI ประเทศไทย