มิเนียเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ System Pro M Compact®, ซีรีส์ S 200, คุณสมบัติ C

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น System Pro M compact S200 คืออุปกรณ์จำกัดปริมาณกระแสไฟฟ้า มีกลไกในการตัดไฟที่แตกต่างกันอยู่ 2 แบบ, กลไกการตัดไฟด้วยความร้อนแบบหน่วงเวลาสำหรับป้องกันกรณีกระแสไฟฟ้าเกิน และกลไกที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเหนี่ยวนำให้ วงจรเปิดหรือปิดสำหรับป้องกันกรณีไฟฟ้าลัดวงจร สามารถเลือกคุณสมบัติที่แตกต่างกันได้หลายแบบ (B, C, D, K, Z), ชนิดPole (1P, 1P+N, 2P,3P,3P+N,4P), ค่าความจุไฟฟ้าในการตัดวงจร (สูงสุดถึง 6 kA ที่แรงดันไฟฟ้า 230/400 V AC) และพิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุดถึง 63 A)
    MCB ทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ S200 เป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL1077 ซึ่งอนุญาตให้ใช้สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย, เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม หน้าสัมผัสเสริมแบบติดตั้งด้านล่างสามารถติดตั้งบน S200 เพื่อประหยัดพื้นที่ 50%.

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท