เซอร์กิตเบรกเกอร์มิเนียเจอร์, S 400 M Series

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    SMISSLINE TP S400M เป็นเบรกเกอร์จำกัดกระแสแบบมิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก มีกลไกในการตัดไฟที่แตกต่างกันอยู่ 2 แบบ, กลไกการตัดไฟด้วยความร้อนแบบหน่วงเวลาสำหรับป้องกันกรณีกระแสไฟฟ้าเกิน และกลไกที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเหนี่ยวนำให้ วงจรเปิดหรือปิดสำหรับป้องกันกรณีไฟฟ้าลัดวงจร สามารถเลือกคุณลักษณะที่แตกต่างกันได้หลายแบบ (B, C,D,K), ชนิดPole (1P,1P+N,2P,3P,3P+N), ค่าความจุไฟฟ้าในการตัดวงจร (สูงสุดถึง 10 kA ที่แรงดันไฟฟ้า 240/415 V AC) และพิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุดถึง 63 A)
    MCBs ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ S400M เป็นไปตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1 สำหรับคุณสมบัติ B, C และ D และ IEC/EN 60947-2 สำหรับคุณสมบัติ C และ K. โซลูชันที่สามารถเสียบได้ใช้ได้เฉพาะกับระบบ SMISSLINE TP เท่านั้น ทำให้สามารถใช้งานในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการใช้งานพลังงานที่สำคัญ

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    S401MB63 | เซอร์กิตเบรกเกอร์มิเนียเจอร์, S 400 M Series | ABB | MISUMI ประเทศไทย