รีเลย์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้า, เฟสเดียว, ซีรีส์ CM-SFS

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    CM-SFS เป็นรีเลย์ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าแบบฟังก์ชันเดียวจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มอนิเตอร์ 1 เฟส CM รีเลย์ตรวจสอบนี้ทำงานด้วยพิกัดแรงดันไฟฟ้าควบคุมที่ 24 - 240 V AC / DC และมีเอาต์พุต 2 c/o (SPDT) พร้อมหน้าสัมผัสที่พิกัดที่ 250 V / 4 A หน้าสัมผัสเอาต์พุตสามารถกำหนดค่าเป็น 1 × 2 c/o (SPDT) (สัญญาณร่วม) หรือ 2 × 1 c/o (SPDT) (สัญญาณแยกสำหรับจุดเทรสโฮลด์ขั้นต่ำและสูงสุด) การทำงาน ฮิสเทอรีซิสยึดอยู่กับที่ที่ 5% ของค่าจุดเทรสโฮลด์ ระยะเวลาหน่วงการตัดและระยะเวลาหน่วงการเริ่มต้นสามารถปรับได้ในช่วงตั้งแต่ทันทีถึง 30 วินาที (0, 0.1-30 วินาที) ฝาครอบโปร่งใสที่สามารถซีลได้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตมีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์นี้มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสายไฟแบบขั้วต่อแบบหัวสกรูพร้อมขั้วต่อกรงสองห้อง