โมดูลไดรฟ์ AC แรงดันต่ำ, ซีรีส์ ACS

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ACS55
    ควบคุมการทำงานของแอปพลิเคชันง่ายๆ หลากหลายประเภท เช่น ประตูอัตโนมัติ, ตัวติดตามแสงอาทิตย์, พัดลม, สายพานลำเลียง, ลู่วิ่ง และอ่างน้ำวน ในทั้งสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย มันพอดีอย่างสมบูรณ์แม้ในพื้นที่ขนาดเล็กและรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้สำหรับเครื่องจักรของคุณ สามารถรวมเข้ากับแผงที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย แทนที่คอนแทคเตอร์และสตาร์ทเตอร์มอเตอร์ อินเทอร์เฟซของมันกับดิพสวิตช์และทริมเมอร์นั้นใช้งานง่ายมาก และการกำหนดค่าไดรฟ์ในปริมาณมากก็ทำได้ง่ายด้วยชุด DriveConfig ที่เป็นอุปกรณ์เสริม

    ACS310
    ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแรงบิดแบบกำลังสอง เช่น ปั๊มเสริมแรงและพัดลมระบายความร้อนสำหรับจ่ายและคืนอากาศ ไดรฟ์นี้ประกอบด้วยชุดคุณสมบัติที่ทรงพลังและมีประโยชน์ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานปั๊มและพัดลมระบายความร้อน คุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงตัวควบคุม PID แบบฝังมากับเครื่องและการควบคุมปั๊มและพัดลมระบายความร้อน (PFC) ที่ปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพของไดรฟ์ตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน, การไหล หรือข้อมูลภายนอกอื่น ๆ

    ACS580-01
    พร้อมใช้งานสำหรับควบคุมเครื่องอัดอากาศ, สายพานลำเลียง, ปั๊ม, เครื่องอัดรีด, เครื่องหมุนเหวี่ยง, เครื่องผสม, พัดลมระบายความร้อน และการใช้งานแรงบิดแปรผันและคงที่อื่น ๆ อีกมากมาย ในหลากหลายอุตสาหกรรมเบา รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม, พลาสติก, สิ่งทอ, การจัดการวัสดุ และการเกษตร คุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดถูกฝังมาเป็นมาตรฐาน ทำให้การเลือกไดรฟ์ง่ายขึ้น และไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม เมนูการตั้งค่าและผู้ช่วยที่หลากหลายและใช้งานง่ายช่วยให้การตั้งค่า การเริ่มต้นใช้งาน การใช้งาน และการบำรุงรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในขณะที่การออกแบบที่ทนทานและแข็งแรงทำให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ด้วยไดรฟ์ ACS580 คุณสามารถควบคุมกระบวนการของคุณได้อย่างเต็มที่เพื่อจัดการโรงงานของคุณอย่างครอบคลุม ACS580-01 แบบติดผนังมาพร้อมกับตู้ IP21 เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ ชุดติดตั้งหน้าแปลนและ IP55 มีจำหน่าย

    ACS480
    แพ็คเกจสำเร็จรูปและมีความสามารถสำหรับการใช้งานหลายประเภท เช่น คอมเพรสเซอร์ พัดลมระบายความร้อน และสายพานลำเลียง ในหลากหลายอุตสาหกรรมเบา รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม โลจิสติกส์และคลังสินค้า น้ำและน้ำเสีย และการเกษตร มีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดแบบฝังมาเป็นมาตรฐาน ทำให้การเลือกไดรฟ์ง่ายขึ้น และไม่จำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม เมนูการตั้งค่าและผู้ช่วยที่เข้าใจง่ายช่วยให้การตั้งค่า การเริ่มต้นใช้งาน การใช้งาน และงานซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแรงบิดแปรผันและความเร็วพื้นฐาน ซึ่งคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการออกแบบที่กะทัดรัดและเหมาะสมกับตู้เพื่อเป็นโซลูชันที่มีความคุ้มค่าต่อต้นทุนและมีประสิทธิภาพ

    ACS180
    ไดรฟ์ปรับความเร็วรอบได้ (VSD) ที่มีขนาดกะทัดรัดและทนทานสำหรับการใช้งานเช่น ปั๊ม, พัดลม, ปั๊มลม, สายพานลำเลียง, เครื่องม้วน และเครื่องผสม VSD ขนาดกะทัดรัดที่ใช้งานง่ายนี้มอบประสิทธิภาพและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมในราคาที่คุ้มค่า พร้อมด้วยคุณสมบัติการใช้งานเครื่องจักรที่จำเป็นทั้งหมดฝังอยู่ และในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ที่รองรับการใช้งานทั้งหมดของ ABB มันมีสถาปัตยกรรมและอินเตอร์เฟซผู้ใช้เดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
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
    โมดูลไดรฟ์ AC แรงดันต่ำ, ซีรีส์ ACS | ABB | MISUMI ประเทศไทย