สวิตช์แบบเลือกค่า TSS

แบรนด์ :
TEND

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ความคงทนไดอิเล็กทริก: 2200 V AC เป็นเวลา 1 นาที
    · ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: มากกว่า 100Ω@500 V DC
    · การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ: (ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C และ กระแสไฟฟ้า ต่อเนื่อง 10 แอมแปร์)

    ◦ ที่จุดสัมผัสต่ำกว่า 30 องศา

    ◦ ที่ขั้วน้อยกว่า 25 องศา
    · ความต้านทานหน้าสัมผัส: น้อยกว่า 30Ω
    · อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ที่อนุญาต: -20°C to +60°C